SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - Dugaszolható csatlakozó
1694596

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Műanyag, kábeltömszelence Pg11-DUO, vezeték külső átmérője 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Helymegtakarítás: két szenzornak egy többszörösen szigetelt csatlakozóra való kapcsolása