UCT-TMF 5 OG CUS - Jelölő kapcsokhoz
0829660

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 72, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 4,4 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád magas és lapos jelölőhornyokkal rendelkező Phoenix Contact termékekhez, pl. sorkapcsokhoz használható
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára