UC-TM 4 GN CUS - Jelölő kapcsokhoz
0824575

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 3,6 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UC-TM ... feliratozó termékcsalád a magas jelölőhoronnyal ellátott termékekhez használható
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára