UCT-TMF 12 RD
-
Jelölő kapcsokhoz
0829212
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 11,2 mm
Termékrészletek
| Általános adatok | Termotranszfer nyomtatóval feliratozható |
| Terméktípus | Klemmenmarker |
| Raszterméret | 12 mm |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 30 |
| Az egyes lapok száma soronként | 5 |
| Jelölési technológia | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| Szélesség | 11,45 mm |
| Magasság | 6,30 mm |
| Mélység | 1,64 mm |
| Raszterméret | 12 mm |
| Szín | tűzpiros (RAL 3000) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Anyag alapelem | PC |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
| Szerelési mód | reteszelés |
| Cikkszám | 0829212 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG2118 |
| Termékkulcs | BG2118 |
| GTIN | 4046356596053 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 10,52 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10,52 g |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
TOPMARK NEO - Lézerjelölő 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Festékpatron 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Tisztítópatronok 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
TMP-UCT-MAG2 - Tár 0803343
-
BM ID-MAG20 - Tár 1044356
-
BM ID-MAG40 - Tár 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Tár 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Tár 0803143
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Tár 5146563
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád magas és lapos jelölőhornyokkal rendelkező Phoenix Contact termékekhez, pl. sorkapcsokhoz használható
Az egységes matrica kiszerelésű jelölők egyszerűen, pontosan és gyorsan feliratozhatók
A matricákon elegendő hely van a projektinformációk és funkcióval kapcsolatos szövegek számára, amelyek segítséget nyújthatnak a további szerelés során
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51