A Phoenix Contact kapcsolókészülék-kombinációja tartalmaz egy PLCnext vezérlőt, amelyet egy licencköteles alapalkalmazással a VDE-AR-N 4110:2018 (és 4120:2018) és az FGW TR8 Rev.09 szerinti EZA szabályozóvá kell bővíteni az 1-es és 2-es típusú berendezések számára. Az alapalkalmazás licenceit a PLCnext Store áruházban lehet beszerezni.
Az alapalkalmazásban található PLCnext összetevő a következő követelményeket teljesíti:
Hatásos teljesítmény szabályozása
• Előírt érték megadása a hálózatüzemeltető és harmadik felek által
• P(f) jelleggörbe (csak 2. típusú berendezés)
Meddő teljesítmény szabályozása
• cos(φ)
• Meddő teljesítmény szabályozása feszültségkorlátozással
• Q(U) jelleggörbe
• Q(P) jelleggörbe
Egyéb
• Meddő teljesítményt priorizáló vezetési mód
• Szabályozóáthidalás (slave üzemmód)
• A feszültségfeltételek felügyelete a hálózati csatlakozási ponton (NAP) az energiatermelő egység (EZE) csatlakoztatásához a rajta történt védelmi kioldás után (VDE-AR-N 4120:2018)
• Lehetőség van a PLCnext összetevő több példányban való telepítésére több EZE típus független szabályozásához, pl. 1. berendezésrész: napelem, 2. berendezésrész: BHKW stb.
FONTOS TUDNIVALÓK
Az interfészek (energiaellátás, közvetlen értékesítők, energiamérő készülékek és energiatermelő egységek, valamint pl. portálok) csatlakoztatását projektspecifikusan a felhasználónak kell elvégeznie.
Az EZA szabályozó funkció licencköteles. A szükséges licenc a rendszer lehetséges maximális kimeneti teljesítményétől függ. A következő licencek kaphatók:
• Power Control Unit − 250 kW (250 kW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 1 MW (1 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 5 MW (5 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 10 MW (10 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 50 MW (50 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − UNLIMITED (korlátlan összes hatásos teljesítményre)
A licencek a PLCnext Store áruházban vásárolhatók meg és tölthetők le (lásd balra a „Downloads“ (Letöltések) lapot).
SOL-SC-PCU-1-000-2-0-0
-
Kapcsolókészülék-kombináció
1160749
Kapcsolószekrény-megoldás PLCnext Control vezérlővel Ügyfélspecifikus EZA szabályozó alkalmazásra előkészítve. Az olyan energiatermelő rendszerek betáplálás-kezelésének alapja, amelyek a közép- és magasfeszültségű hálózatokba táplálnak be.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Magas szintű nyelvek támogatása
Ügyfélspecifikusan bővíthető a nyitott interfészeknek köszönhetően
Energiatermelő rendszerek hálózatüzemeltető-specifikus szabályozása
A helyi elektromos hálózatok stabilizálása