WT-BASE LS HF 6 - Kábelkötöző aljzat
3240708

Kábelkötegelő aljzat, maximum 6 mm széles kábelkötegelőkhöz, öntapadó (kaucsuk) és csavarozható, rögzítőfurat 5 mm, 4 oldalú kábelkötegelő-átvezetés

Termékrészletek








Kompatibilis termékek