Vezetékek egyoldali érintkezőcsapokkal elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltésére szolgáló nyilvános töltőaljzatokon való elhelyezésre, az elektromobilitás (EVSE) töltőoszlopokra történő telepítéshez
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,7M
-
Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz
1737305
CHARX connect modular Gen 3, Típus 2, Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz, 32 A , 480 V AC, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 0,7 m, Dugaszolható szerelés, az egyik oldalon érintkezőcsapokkal, hőmérséklet-érzékelőkkel, kompatibilis a 2-es típusú nyilvános töltőaljzatokkal és az elektromobilitás töltőoszlopaival (EVSE), IEC 62196-2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Védelem a túlmelegedés ellen a hőmérséklet-érzékelők révén
Rugalmas szerelés és egyszerű karbantartás a dugaszolható vezetékek révén
Egységes, helytakarékos beépítési hely
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt