IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD
-
Motorkapcsoló
2734497
Elektromechanikus irányváltó motorindító INTERBUS-hoz, 2 MBaud-os száloptikás technika, bemenetek (24 V DC), integrált motorvédő relével (220 V AC-tól 480 V AC-ig, max. 8 A), szenzorcsatlakozás ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Robusztus fém készülékház
Vészhelyzeti kezelés a készüléken, vagy külső kezelőelemekkel
Széleskörű diagnosztikai funkciók motoráram-felügyelettel
Ruggedline dugaszolható csatlakozók INTERBUS-hoz Fiber Optic funkcióval és tápfeszültséggel
COMBICON dugaszolható csatlakozó motorkimenethez
M12-es dugaszolható csatlakozó digitális bemenetekhez