A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a modullal egy 8 csatornás bemeneti modul áll az Ön rendelkezésére ellenállásos hőmérséklet-érzékelőkhöz használható három lineáris ellenállás-tartománnyal. A modul támogatja az összes elterjedt DIN EN 60751 és SAMA szerinti platinaszenzort, valamint DIN 43760 szerinti nikkelszenzort. Ezeken kívül a Cu10, Cu50, Cu53, valamint a KTY81 és a KTY84 érzékelők is használhatók. A kommunikáció választhatóan a paramétercsatornán (PCP, mind a nyolc mérőcsatorna) vagy négy folyamat-adatszón (mindig négy csatorna multiplex üzemmódban) keresztül történik.
IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC
-
Hőmérsékletmodul
2897402
Inline, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg RTD bemenetek: 8 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
ABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA00002CUcULus Listed
Engedély azonosítója: E140324cULus Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 db 4-vezetékes technikájú RTD hőmérséklet-érzékelő és lineáris ellenállás csatlakoztatható
Szenzortípusok: Pt, Ni, Cu, KTY a DIN és SAMA szabványok szerint
Nagy pontosság és nagyfokú zavarállóság
Hőstabilitás
Hőmérséklet és ellenállás mérése nagyon nagy felbontással
Az ellenállásértékek paraméterező bitekkel külön, előre beállíthatók
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A vezetékszakadás-érzékelés érzékenységének paraméterezése (1.10 jelű firmware-től)
További megjelenítés lebegőpontos számformátumban IEEE754 sz.
Channel scout funkció a csatornák optikai jelöléséhez üzembe helyezés alatt