AXL F BK PN SC-RJ - Buszcsatolók
2400165

Axioline F, Buszcsatoló, PROFINET, SC-RJ aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 x optikai csatlakozó az SC-RJ szabvány szerint, polimer és HCS (PCF) szálakhoz
PROFIsafe támogatás
PROFIenergy támogatás
PROFINET RT és IRT
A PROFINET minimális ciklusideje RT és IRT 250 µs esetén
A firmware frissíthető
A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs)
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Webalapú menedzsment
Analóg értékek biztonságos feldolgozása SAFE AI és további komponensek alkalmazásával