Az Axioline E IO-Link / analóg konverter olyan IO-Link eszköz, amely a hőelemek (TC) analóg jeleit az IO-Link protokollon keresztül továbbítja. A készülék lehetővé teszi a szokványos K/J típusú hőelemek (TC) analóg jeleinek rögzítését egy IO-Link masterrel. A DIN EN 60584-1 szabvány szerinti K/J típusú hőelemeket támogatja. A mért értékek normált formátumúak. A készülék egy IO-Link A porton keresztül csatlakozik az IO-Link masterhez. Az IO-Link masteren keresztül különféle hálózatokon belül lehetséges a használat.
AXL E IOL TC4/K M12
-
Analóg modul
2702983
Axioline E IO-Link / analóg konverter 4 analóg TC-bemenettel (K/J típus), 2 vezetős csatlakozástechnika, 1 IO-Link-A port, 24 V DC, IP65 védettség
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszcsatlakozóval („A” kódolású, 4 pólusú)
IO-Link A port
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
állapotjelzők
4 differenciálbemenet termoelemek számára
A K típus méréstartománya: -270 °C … +1372 °C
A J típus mérési tartománya: -210 °C ... +1200 °C
Választható felbontás: 0,1 K/0,01 K
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
M12-es kábeltömszelence, direkt rugós technológia
Diagnosztikai információ a folyamat-adatszóban
A modulelektronika ellátása a master IO-Link interfészén keresztül biztosított
IP65-ös védettség