Kábelcsatorna kapcsolószekrényekbe való telepítéshez és szereléshez, szürke, felső és alsó részből áll, szélesség: 100 mm, magasság: 60 mm, hossz: 2000 mm
A kábeltömszelencék alkalmazása garantálja az egyes kábelek különösen megbízható és robusztus bevezetését a kapcsolószekrénybe. Több konfekcionált és konfekcionálatlan vezeték helytakarékos kábelátvezetéséhez a CES kábelátvezető rendszer ezenkívül áttekinthető és költségtakarékos megoldást kínál. Ön választhat a kombinálható modulok vagy a kábelátvezető lapok közül.
További információkKábelcsatorna kapcsolószekrényekbe való telepítéshez és szereléshez, szürke, felső és alsó részből áll, szélesség: 100 mm, magasság: 60 mm, hossz: 2000 mm
Kábelátvezető-lemez, vezetékek száma: 37, hossz: 222 mm, szélesség: 92 mm, magasság: 29,5 mm, vezeték külső átmérője: 4x 6 mm ... 10 mm
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, kábel külső átmérője 6 mm ... 12 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: ezüstszínű, O-gyűrűvel
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, kábel külső átmérője 15 mm ... 21 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: ezüstszínű, O-gyűrűvel
Kábelátvezető, vezetékek száma: 2, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm, vezeték külső átmérője: 2x 7 mm ... 8 mm
EVO műanyag kábeltömszelence bajonettzárral, B jelű házsorozathoz, M40-es méret, 19 ... 28 mm-es vezetékátmérő
Kábelátvezető, vezetékek száma: 4, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm, vezeték külső átmérője: 4x 4 mm ... 5 mm
Kábelbilincs, profilsínhez
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 5 mm ... 10 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035
Membráncsavarozás, tömszelence anyaga: Polipropilén, kábel külső átmérője 4 mm ... 10 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16, szín: világosszürke
Kábeltömszelencék
Általános használatra a Phoenix Contact kiváló húzó tehermentesítésű és könnyen szerelhető kábeltömszelencéit ajánljuk. A termékkínálat részei a hagymarendszerű tömítőgyűrűs fél tömszelencék (tömszelence-csőcsonkos házakhoz), valamint a menetes házban használható teljes tömszelencék. Árnyékolt vezetékekhez rugalmas árnyékoló érintkezőrugókkal ellátott, egyszerűen konfekcionálható, megbízható EMC-kábeltömszelencék állnak rendelkezésre. A kiváló vezetőképességű lamellák megbízható, kis induktív és ohmos ellenállású összeköttetést tesznek lehetővé a vezeték árnyékolása és a csatlakozóház között.
Kábeltömszelencék robbanásveszélyes területekhez
Az EX kábeltömszelencék rendkívül magas fokú biztonságot nyújtanak az ipar robbanásveszélyes területein. A páncélozott és páncélozatlan kábelek megbízható üzemeltetéséhez a következő gyújtószikra-mentességi besorolású változatokat kínáljuk: nyomásálló tokozat („d“ típus), fokozott biztonság („e” típus) és gőzállóság („nR” típus). A kábeltömszelencékre megszereztük a nemzetközi szabványok (ATEX, IECEx, UL, GHOST) szerinti engedélyeket, valamint IP66/IP67 és IP68 védettséget nyújtanak.
Kábelátvezető különböző kábelekkel és kapocssorral
A CES modular kábelátvezető változatosan kombinálható kábelátvezetőivel lehetővé teszi a konfekcionált és a konfekcionálatlan kábelek gyors és rugalmas bevezetését a kapcsolószekrénybe. A kábelátvezető rendszer lehetővé teszi a DIN EN 50262 szerinti biztonságos tömítést és húzó tehermentesítést. Az egyes elemek sokféle alakban és különböző kábelátmérőkhöz kaphatók. A kábelátvezetők nagyon robusztusak, az IP54 védelmi osztálynak megfelelően megbízhatóan tömítik a kábelátvezetést.
Kábelátvezető lapok a kapcsolószekrény-falhoz
A CES Multigates rendszer fémmel erősített lapokat tartalmaz a kábelátvezetéshez. A kábelátvezető lapok számos lehetőséget kínálnak a vezetékek nagyon sűrű nyalábban történő átvezetésére a kapcsolószekrény falán. A CES Multigates használatával akár 37 konfekcionálatlan kábelt lehet egyetlen elemen keresztül, strukturáltan a kapcsolószekrénybe vezetni. A kábelátvezető lapok kültéri alkalmazásokhoz is használhatók.