Installációs anyagok és szerelési anyagok a kapcsolószekrényhez

Installációs anyagok és szerelési anyagok a kapcsolószekrényhez

Az installációs és szerelési anyagok közé tartoznak a kábelezési rendszerek, védőtömlők és kábelvezetések, valamint a kábelbevezető rendszerek − ezek garantálják a védelmet és a rendet a kapcsolószekrényben és annak környékén. Ezenkívül az árnyékolókapcsok lehetővé teszik az EMC-előírásoknak megfelelő vezetékezést is. A csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek támogatják továbbá az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát.

További információk

Termékcsalád

Önnek nyújtott előnyök

  • Áttekinthető és rendezett kapcsolószekrények a szerelőanyagoknak és a kábelvezető rendszereknek köszönhetően
  • Rendezett kábelbevezetés a terepről a kapcsolószekrénybe
  • Kábelvédelem a különböző védőtömlőkkel
  • EMC-előírásoknak megfelelő vezetékezés a zavarbesugárzás és -kisugárzás ellen
  • Egyszerűbb karbantartás a kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizaljzatok segítségével
Kábelbevezető lemez és kábeltömszelencék

Kábelbevezető lemez és kábeltömszelencék

Kábelbevezető rendszerek

A kábelbevezető rendszerek kategóriájában Ön mindent megtalál, ami a terepi kábelek rendezett és áttekinthető kapcsolószekrénybe vezetéséhez szükséges. A speciális átvezető lemezeken kívül, amelyek garantálják a nagy számú kábel különösen rendezett bevezetését, egyszerű kábeltömszelencéket is talál. A termékválaszték részei továbbá a különböző tartozékok, mint például a tömítések, védőtömlők, valamint különböző adapterek és adapterlemezek is.

CGS kábelvezető rendszer

CGS kábelvezető rendszer

Kábelvezető rendszerek

A kábelvezető rendszerek termékkategóriája magában foglal minden olyan témát, aminek köze van a tulajdonképpeni kábelvezetéshez. A kapcsolószekrény kábelvezető rendszerei mellett, mint pl. a kábelcsatornák vagy a CGS kábelvezető rendszer, a kategória magában foglalja a különböző védőtömlőket is. A védőtömlők mindenekelőtt a kapcsolószekrényen kívüli biztonságos kábelvezetéshez alkalmasak. A védőtömlők különböző anyagokból készülnek, hogy ellenállhassanak a különböző környezeti feltételeknek.

Rögzítőanyagok a rendezett kapcsolószekrény felépítéséhez

Rögzítőanyagok kapcsolószekrényekhez

Rögzítőanyagok

A szerelési és rögzítőanyagok közé tartoznak a kalapsínek, a nullavezető-gyűjtősínek, a végbakok, a kábelrögzítők és a különböző szerelőadapterek. Válassza ki a megfelelő kalapsínt, és rögzítse azokat a hozzájuk tartozó szerelőadapterekkel. A kalapsín-adapterek lehetővé teszik pl. a kalapsín megemelt vagy ferde rögzítését. A sorkapcsok oldalirányú eltolódásának megakadályozására használja a végbakok nagy választékát. Egyes végbakok a kapocssorok rögzítése mellett gondoskodnak a kapocscsoportok vagy kapocssorok jelöléseinek egyszerű integrálásáról is. A választék ezenkívül tartalmaz különböző tartóbakokat is, amelyek a nullavezető-gyűjtősín rögzítésére alkalmasak. Az áttekinthető vezetékkötegeléshez különböző kábelkötözők is találhatók a termékválasztékban.

Vezetékösszekötők és csillárkapcsok

Vezetékösszekötők és Európa-kapcsok

Vezetékösszekötők és Európa-kapcsok

A vezetékösszekötők és Európa-kapcsok minden épületinstalláció szerves részei, és lehetővé teszik a tömör vagy hajlékony vezetők gyors és egyszerű szerelését. Használja az egyszerű csavaros csatlakozású Európa-kapcsokat vagy a dugaszolható csatlakozású vezetékösszekötőket, és szerelje fel pillanatok alatt az installációs dobozokat.

Árnyékolókapcsok

Árnyékolókapcsok

Árnyékolókapcsok

Az árnyékolókapcsok kategóriájába tartozik minden olyan termék, amelyhez EMC-védett sorkapocs-vezetékezés szükséges. Ilyenek a különböző árnyékolókapcsokon kívül a nullavezető-gyűjtősínek is. Ilyen módon Ön a kapcsolószekrény belső vezetékezését egységesen megvédheti a különböző zavaroktól, például a kapacitív vagy induktív zavaroktól.

Szervizcsatlakozó és kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat

Szervizcsatlakozó és kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat

Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

A szervizcsatlakozók és kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok nagymértékben megkönnyítik a kapcsolószekrények karbantartását. A szervizaljzatok megkönnyítik az egyszerű áramkábelek és szervizcsatlakozók (pl. RJ45, CAT5e vagy D-SUB 9) közvetlen csatlakoztatását. Így a karbantartás során külső csatlakozóaljzatokra nincs szükség.