QPD P 4PE6,0 9-14 TL BK - Dugaszolható csatlakozó
1039564

Dugaszolható csatlakozó, product family: QPD, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, fekete, QUICKON anyával, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 14 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
praktikus - a dugaszok a berendezések gyors cseréjét teszik lehetővé, továbbá az előre szerelt vezetékekkel az üzembehelyezés is egyszerűbb