A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO16-2MBD-PAC/SN
-
Inline modul
2878324
Inline digitális kimeneti modul, komplett tartozékkal (csatlakozó és feliratozómező), 16 kimenet, 24 V DC, átviteli sebesség 2 MBaud, háromvezetékes csatlakozástechnika, standard számozás
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
16 digitális kimenet
Diagnosztikai és állapotjelzések
A modul összegárama: 8 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA