FL SWITCH 1000-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1342622
PoE++ Ethernet switch IEEE 802.3af/at/bt szerint, nyolc PoE RJ45 port, 10/100 Mbit/s minden porton, átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS. 90 W portonként, 240 W-os teljesítménykerettel
Termékrészletek
| Szélesség | 65 mm |
| Magasság | 141 mm |
| Mélység | 107 mm |
| Üzemeltetési tudnivalók | A Power over Ethernet (PoE) üzemmód |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Szín (Takaróbetét) | világosszürke (RAL 7035) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
| Alumínium / DC01 acéllemez |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Interfészek száma | 8 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, kapcsolódási állapot, PoE |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Bemeneti puffer | 1,5 Mbit |
| Kimeneti puffer | 1,5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet RJ45 |
| Átviteli távolság | 100 m (adó / vevő között) |
| Jelző LED-ek | LNK/ACT, PoE |
| A csatornák száma | 8 (RJ45-PoE portok) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Kialakítás | Stand-alone |
| MTTF | 44,9 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| 454,1 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) | |
| 432,2 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) | |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE, IEEE 802.3af/at/bt szerint |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| MAC címtáblázat | 4k |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
| További funkciók | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
| Szolgáltatási minőség (QoS) szerinti priorizálás (IEEE 802.1p) | |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE, IEEE 802.3af/at/bt szerint |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 270 W (55 V DC esetén) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 48 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 46 V DC ... 57 V DC (>52 V DC ajánlott a PoE+ táplálására) |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 5,5 A (46 V DC esetén) |
| Jellemző áramfelvétel | 58 mA (55 V DC esetén, üresjáratnál) |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m (legfeljebb) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) B kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2019 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN_61000-6-4:2019 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | PSE, IEEE 802.3af/at/bt szerint |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Állapotjelzés | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
| Cikkszám | 1342622 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN115 |
| Termékkulcs | DNN115 |
| GTIN | 4063151652494 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 858 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 736 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Tápellátás 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Tápellátás 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Tápellátás 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Tápellátás 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Tápellátás 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
Az Ön előnyei
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
Az IEEE 802.3at, 802.3af vagy 802.3bt szabvány szerint táplált előfizetők automatikus felismerése
POE-állapotjelző LED portonként
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51