Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

NLC-START-04 - Starter Kit
2701483

24 V DC alapegység PNP tranzisztor kimenettel, LCD kijelzővel, USB egységgel, soros kábellel, bemenő és kimenő szimulátorral, ethernettel, RTC és PNP I/O egységgel, 24 V DC tápegységgel és gyorsindítással. Az alkatrészek a táblára vannak szerelve, telepítve és kábelezve (Észak-Amerika számára AC hálózati kábellel).

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Alapegység
USB kábel
Bemeneti szimulátor (24 V AC vagy 24 V DC modellként áll rendelkezésre)
Kimeneti szimulátor (24 V AC vagy 24 V DC modellként áll rendelkezésre)
Kezelőkészülék