Gyakran ismételt kérdések
Az IDC-dugaszt nekem kell konfekcionálnom?
Nem, kérésére elvégezzük az IDC rugós kapocsléc konfekcionálását Ön helyett. Használja konfigurátorunkat a szalagkábel-részegység egyedi kialakításához már 50 darabtól. Határozza meg a kívánt termékjellemzőket, például a pólusszámot és a vezeték hoss...
Bővebben
Nem, kérésére elvégezzük az IDC rugós kapocsléc konfekcionálását Ön helyett. Használja konfigurátorunkat a szalagkábel-részegység egyedi kialakításához már 50 darabtól. Határozza meg a kívánt termékjellemzőket, például a pólusszámot és a vezeték hosszát. Ezenfelül az IDC rugós kapocsléceket húzó tehermentesítéssel is elláthatja, így meghosszabbíthatja a dugaszolható csatlakozó üzemi élettartamát. A 10 cm-es kábelhosszúságú konfekcionált cikkek mintaként raktárkészletről kaphatók. Ezek a SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = pólusszám) jelölés alatt találhatók.
Kevesebb
Mely jellemzőket konfigurálhatom a kábel konfekcionálásához tartozó konfigurátorral?
A konfigurálás folyamán az alábbi termékjellemzőket határozhatja meg:
1. Kívánt pólusszám
2. Kívánt vezetékhossz
3. Felhasznált IDC rugós kapocslécek száma
4. IDC rugós kapocslécek tájolása a szalagkábelen
5. Opcionális húzó tehermentesítés felszerelése
Hogyan kaphatok mintákat a konfekcionált IDC rugós kapocsléchez?
A cikkek alapesetben tetszőleges pólusszámban, 10 cm kábelhosszal kaphatók. Ezek a SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = pólusszám) jelölés alatt találhatók. Az online konfigurátoron keresztül már 50 darabos kis mennyiségtől megrendelhetők konfekcion...
Bővebben
A cikkek alapesetben tetszőleges pólusszámban, 10 cm kábelhosszal kaphatók. Ezek a SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = pólusszám) jelölés alatt találhatók. Az online konfigurátoron keresztül már 50 darabos kis mennyiségtől megrendelhetők konfekcionált kábelek is. Szívesen segítünk minden további kérdésben.
Kevesebb
Melyik szalagkábelt használják az IDC rugós kapocsléchez?
Az IDC rugós kapocsléc és a kábel közötti megbízható kapcsolat biztosítása érdekében a szalagkábelnek bizonyos műszaki tulajdonságokkal, például 0,635 mm-es rásztermérettel kell rendelkeznie. A konfekcionáláshoz szükséges részleteket, beleértve az op...
Bővebben
Az IDC rugós kapocsléc és a kábel közötti megbízható kapcsolat biztosítása érdekében a szalagkábelnek bizonyos műszaki tulajdonságokkal, például 0,635 mm-es rásztermérettel kell rendelkeznie. A konfekcionáláshoz szükséges részleteket, beleértve az opcionális húzó tehermentesítést, egy felhasználói útmutatóban ismertetjük. A felhasználói útmutatót a cikk letöltési tartományában találja.
Az készre konfekcionált kábelszerelvény a 1498845 FR 1,27 CA konfigurálható cikk alatt kapható.
Kevesebb