Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/ 7,5 UNP AE DP 3
3002650

Kalapsín, nem lyukasztott, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, szín: ezüstszínű, speciálisan PxC poliészter csatlakozódobozokhoz


Termékrészletek




Terméktípus Hordozósín

Szélesség 35 mm
Magasság 7,5 mm
Hossz 145 mm

Szín ezüstszínű
Anyag Acél
Bevonat horganyzott, felületkezelt

Cikkszám 3002650
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BH9Z4X
Termékkulcs BH9Z4X
GTIN 4055626461540
Tömeg/db (csomagolással) 22,22 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,22 g
Vámtarifaszám 72166190
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

A kalapsínek a homlokoldalon rögzítésre szolgáló hosszanti furatokkal vannak ellátva
A sínek hossza pontosan a Phoenix Contact poliészter csatlakozódobozaihoz van illesztve
Különös hangsúlyt fektettünk a nagy méretpontosságra és a felületek nemesítésére
A kalapsínek kialakítása megfelel az EN 60715 európai szabványnak