NS 15 UNPERF/SO/... - Kalapsín, nem lyukasztott
1208092

Kalapsín, nem lyukasztott, a vevő igényei szerint: hossz és lyukasztás, max. hossz: 2 m, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüstszínű

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Minden kalapsín konfekcionált kivitelben is szállítható
Különös hangsúlyt fektettünk a nagy méretpontosságra és a felületek nemesítésére
A kalapsínek kialakítása megfelel az EN 60715 európai szabványnak