FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP - Fej-mérőváltó
1105681

Ex i-A kimeneti oldalon huroktáplált fej-jeladó RTD és TC érzékelők max. 2 érzékelőjelének, valamint ellenállás- és feszültségjeladók jeleinek átvitelére 4 mA ... 20 mA-es szabványos jelen keresztül. HART, Standard konfiguráció, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Csavaros csatlakozás

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek