QTCS 1,5 - Átvezető sorkapocs
3050138

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 17,5 A, 1. szint, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A hibrid változatok a különféle csatlakozási technikák előnyeit egyesítik
A kapcsolószekrény oldalán az időtakarékos QUICKON késes csatlakozási technika alkalmazható
A rugós csatlakozás a csatlakozási oldalon alkalmazható