NBC-P12MSX/ 2,0-94F
-
Hálózati kábel
1584464
Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: X / IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Buszrendszer | Ethernet |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 0,5 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Pólusábra: M12-es dugasz, 8 pólusú, "X" kódolású, csapok felőli nézet
|
| Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 8-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Kódolás: X |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Anyag Kapcsolat | CuZn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-010 |
| 2. csatlakozás | |
| Kivitel | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 2 m |
| Ethernet, 10 Gbit [94F] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet, 10 Gbit [94F] |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1584464 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CMJ |
| Termékkulcs | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923077768 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 128 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 128 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51