SOL-SC-24ST-1-15F1-00000131 - Generátor-csatlakozódoboz
1118972

Generátor-csatlakozódoboz max. 1500 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, maximum 24 ág csatlakoztatásához. Egyoldali biztosítással biztosítótartón és DC engedélyező kapcsolón keresztül. Kábelbevezetés többszörös kábeltömszelencén keresztül. 15 A-es biztosítóbetétekkel együtt.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal