A Solarline generátor-csatlakozódobozokat (GAK) kisebb, tetőre szerelt, valamint nagy, szabadtéri rendszerekben egyaránt alkalmazzák. A GAK-k fő feladata a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelme, adott esetben az ágak összefogása és a helyi potenciálkiegyenlítéshez menő védelmi potenciálkiegyenlítő vezető kontaktorának áthidalása
A további funkciók opcionálisak és a kiépítettségtől függnek.
Példa az opcionális funkciókra az ágak védelme ágbiztosítókkal, valamint az ágak lekapcsolása DC terhelésleválasztó kapcsolókkal vagy DC tűzoltókapcsolókkal.
A GAK-k teljes funkcióválasztéka a cikkmegnevezésből vezethető le (lásd a GAK „Letöltések” szekcióban letölthető csomagolási mellékletében található típuskódot.
SOL-SC-20ST-1-15F-00000031
-
Generátor-csatlakozódoboz
1118966
Generátor-csatlakozódoboz max. 1500 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, maximum 20 ág csatlakoztatásához. Mindkét oldali biztosítással biztosítótartón keresztül. Kábelbevezetés többszörös kábeltömszelencén keresztül. 15 A-es biztosítóbetétekkel együtt.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal
Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás