PML-W501 (100X65)R WH-RD - Jelzőcímke
1016508

Jelzőcímke, fehér/piros, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 100, szövegmező magassága: 65 mm, szövegmező szélessége: 100 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felragasztható veszélyt jelző tábla, színesen előnyomtatva
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez
Kiváló minőségű festékszalagok alkalmazása esetén a feliratozás ellenáll az oldószereknek, és durva ipari körülmények között is felhasználható
Hőmérséklet-tartomány: -50 °C ... 90 °C