MCR-VDC-UI-B-DC
-
Feszültség-mérőváltók
2811116
MCR feszültségmérő jelátalakító, 0..(+/-)20 V DC és 0..(+/-)660 V DC közötti egyenfeszültségekhez, kimeneti jel (+/-)10 V/(+/-)20 mA
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Konfiguráció | INTERBUS |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | INTERBUS |
| Erősítés beállítás | ± 20 % |
| Nullpont beállítás | ± 20 % |
| Frekvenciamérési tartomány | 40 Hz ... 70 Hz |
| Határfrekvencia (3 dB) | 40 Hz |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Impulzusválasz (10-90%) | 12 ms |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,015 %/K |
| Átviteli hiba maximum | < 1 % (a végértékből) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Maximális áramfelvétel | < 50 mA |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±550 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -550 V DC ... 550 V DC |
| Bemeneti feszültség, maximum | ± 660 V DC (földelés nélkül) |
| ± 100 V DC (föld felé) | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 550 kΩ |
| Impulzusforma | Egyenfeszültség |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±370 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -370 V DC ... 370 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 370 kΩ |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±250 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -250 V DC ... 250 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 250 kΩ |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±170 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -170 V DC ... 170 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 170 kΩ |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±120 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -120 V DC ... 120 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 120 kΩ |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±80 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -80 V DC ... 80 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 80 kΩ |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±54 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -54 V DC ... 54 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 54 kΩ |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±36 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -36 V DC ... 36 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 36 kΩ |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | ±24 V bemenet |
| Bemeneti feszültségtartomány | -24 V DC ... 24 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 24 kΩ |
| Jel: Feszültségkimenet | |
| Analóg feszültségjel | -10 V ... 10 V |
| Kimeneti jel feszültség maximum | ± 15 V |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 10 kΩ |
| Hullámosság | < 50 mVSS |
| Jel: Áramkimenet | |
| Kimeneti jel áram | -20 mA ... 20 mA |
| Kimeneti jel áram maximum | ± 30 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω |
| Hullámosság | < 50 mVSS |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Cikkszám | 2811116 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CMMB21 |
| GTIN | 4017918125394 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 157,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 155,2 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beállítható feszültségtartományok
Kétirányú kimeneti jelek
3-utas leválasztás
ZERO/SPAN (nulla/értéktartomány) kiegyenlítés ±20 %
A mérési értékek szerszám nélkül paraméterezhetők
A mérési tartomány betanítási konfigurációja
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51