DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Szilárdtest relékapocs
2941374

Nagy teljesítményű szilárdtest relé-kapocs, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-30 V AC/3 A, kapocsszélesség: 6,2 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Állapotjelzés
Beépített bemeneti kapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig