ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló
2297316
3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 9 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással
Termékrészletek
| Üzemmód | 100 % ED |
| Fázisok száma | 3 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 5 Hz |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 5 Hz |
| Az irányváltás gyakorisága | ≤ 10 Hz |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a főáramkör között | Alapszigetelés |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Feszültségtartomány UC-re vonatkozóan | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Méretezési működtető áram IC | 12,7 mA |
| Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
| 19,2 V („1” jel) | |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Szuppresszordióda |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Hibajelzés | piros LED |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| AC kimenet | |
| Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
| Üzemi feszültségtartomány | 48 V AC ... 575 V AC |
| Méretezési üzemi áram AC-51 esetén | 9 A |
| Méretezési üzemi áram AC-53a esetén | 9 A |
| Zárófeszültség-csúcs | 1200 V |
| Hálózati frekvencia | 40 Hz ... 100 Hz |
| Terhelőáram-tartomány | 100 mA ... 9 A (lásd Derating) |
| Szivárgóáram | 6 mA (KI-állapotban) |
| Maradékfeszültség | < 1,5 V |
| Lökőáram | 300 A (t = 10 ms) |
| Határterhelés-integrál | 580 A2s |
| Védőkapcsolás | RCV-kapcsolás |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 575 V AC |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 67,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| UL engedély | |
| Tanúsítvány | NMFT.E323771 |
| UL-adatok | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható, távolság = 20 mm |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 2297316 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6841 |
| Termékkulcs | DK6841 |
| GTIN | 4046356175678 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 726,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 717,3 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Hosszú élettartam
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Beépített védőkapcsolás
Beépített reteszelés- és terheléskábelezés
Magas kapcsolási frekvencia
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51