SACC-E-M12FSL-4FEPL-M25-CL
-
Fali átvezetés
1343764
Fali átvezetés, 5-pólusú, nem árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: L, Fal előtti szerelés, M25 x 1,5, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, Laposanya mellékelve
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Időtakarékos Push-Lock csatlakozás: a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása és bontása az érintkezőkar nyitásával
Intuitív csatlakoztatás: az egyes sodratok egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
Beépített Push-in Technology: a tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.
Ütés- és rezgésálló csatlakozás: a jól bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és biztonságos összeköttetést.