QPD W4X2,5 M25 DT GY - Fali átvezetés
1424011

Fali átvezetés, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, M25, Csap, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, QUICKON anya nélkül, kódolás: kódolt, 2,5 mm2

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához