QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Fali átvezetés
1410393

QUICKON fali átvezetés, 4+PE pólusú, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, QUICKON anyával, fekete, 9 mm ... 14 mm-es kábelátmérőhöz, M25-ös csatlakozómenet 5 ráhegesztett 6,0 mm2-es vezetékérrel, 1,0 m hosszú, a végén simára levágva.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához