Érvéghüvely, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: vörös
Minden fajta érvéghüvely és krimpcsatlakozó professzionális és biztonságos feldolgozása. Az érvéghüvelyek és krimpcsatlakozók termékválasztékban a különféle kivitelek széles spektrumát kínáljuk 0,14 - 240 mm2 vezetőkeresztmetszetig.
További információkÉrvéghüvely, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: vörös
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 12 mm, hossz: 18 mm, szín: kék
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: szürke
Dugaszhüvely, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, 6,3 x 0,8
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: fekete
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: fehér
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 16 mm, szín: fekete
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 10 mm, hossz: 17 mm, szín: szürke
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 8 mm, hossz: 14 mm, szín: kék
Érvéghüvely, hüvelyhossz: 12 mm, hossz: 20 mm, szín: fekete