HC-M-HS 200/40-MOD-BU-PE - Érintkezőbetétes modul
1637197

HEAVYCON érintkezőbetétes modul, aljzat, 1 pólusú, axiális csavaros csatlakozáshoz, 200 A, 25 mm2 ... 40 mm2, PE csatlakozáshoz

Termékrészletek






Kompatibilis termékek