VC-TFS 7-PEA - Érintkezőbetét
1607481

Érintkezőbetét, Cikkcsalád: VARIOCON, felépítés: VC4, szín: világosszürke, pólusszám: 7, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 16 mm2, méretezési áram: 70 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Bevált COMBICON technika
Univerzálisan csatlakoztatható
Felcserélés ellen kódolható