Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100 - Érintkezőbetét
1556162

Érintkezőbetét, pólusszám: 4+2+PE, méret: COM, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 2, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel, Csomagolási egység: 100 darab, csak műanyag készülékházakhoz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint