Érintkezőbetét
A QUICKON csatlakozástechnikával az erek a csavarhúzó egyszerű elfordításával csatlakoztathatók. Az eret nem kell előzőleg lecsupaszítani! Ezzel legalább 60% csatlakoztatási időt takaríthatunk meg!
HC-B 24-EBUQ-2,5
-
Érintkezőbetét
1605585
Érintkezőbetét, pólusszám: 24+PE, méret: B24, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, QUICKON csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Termékrészletek
CSA
Engedély azonosítója: 013631_6233_01cUL által elismert
Engedély azonosítója: E118976UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint