QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK - H-elosztó
1411422

QUICKON H-elosztó, fekete, 4+PE pólusú, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, 9 mm ... 14 mm-es kábelátmérőhöz, egy zárócsappal.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
hajlékony és kompakt - belső csatlakoztatással a H- és T-elosztók gerinckábelek leágaztatásához vagy csillag elosztóként is alkalmazhatók