Rövidzár ellen védett hibrid motorindító 3~ AC-motorok irányváltásához, 550 V AC feszültségig, 24 V DC bemenettel, 9 A kimeneti áram, vészleállítás funkció és beállítható lekapcsolás túlterheléskor. Csak EM-RD-, vagy EM-RI adapterrel, vagy energiaelosztó kártyával használható.
Energiaelosztók: beépített gyűjtősínnel ellátott rendszer az Ön kapcsolószekrényéhez
A CrossPowerSystem energiaelosztó rendszer moduláris és funkcionális energiaelosztót kínál az energia elosztásához az Ön kapcsolószekrényében. A háromfázisú hordozósínes készülékeket plug and play módszerrel lehet felszerelni, tápellátásuk a beépített gyűjtősínnel oldható meg. Az energiaelosztó lehetővé teszi az eszközök szerszám és kábel nélküli felpattintását a gyűjtősínre, a tápegységektől egészen a hibrid motorindítókig.
További információk- Rendelkezésre állás
- Terméktípus
- Funkció
- Terhelőáram-tartomány
- Alkalmazás
- Tanúsítás
- Csatlakozási mód
- Kimeneti áram
Rövidzár ellen védett hibrid motorindító 3~ AC-motorok irányváltásához, 550 V AC feszültségig, 24 V DC bemenettel, 2,4 A kimeneti áram, vészleállítás funkció és beállítható lekapcsolás túlterheléskor. Csak EM-RD-, vagy EM-RI adapterrel, vagy energiaelosztó kártyával használható.
Csatlakozómodul beépített rugós kapcsokkal, 1,5 max. 16 mm2-es vezetőkhöz, 3-pólusú, max. 63 A
CONTACTRON Speed Starter adapter, közvetlenül szerelhető a CrossPowerSystem energiaelosztó kártyára
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Cross Power System - szerelés, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A
Moduláris energiaelosztó kártya CrossLink® interfésszel,125 A, 3 pólusú, érintés és hibás csatlakoztatás ellen védett, szélesség: 405 mm
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Cross Power System - szerelés, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A
Egypólusú adapter CrossLink® interfésszel, kismegszakítók csatlakoztatásához, 16 A, L3-as fázis, rögzített kalapsínnel, AWG 14-es (2,5 mm2-es) vezetőkkel
Adaptersín a beépített kalapsínnel rendelkező CrossPowerSystem rendszerű energiaelosztó táblához, max. 35 mm2-es elosztókapcsok felvételére
Hibrid motorindító; funkciói: motorindítás és irányváltás, motorvédelem, vészleállítás, hálózatba köthető, zárlat elleni védelem; bemenet: 24 V DC; kimenet: 3~, 500 V AC, 9 A; csatlakoztatás módja: csavaros és direkt rugós; csatlakozás az interfészrendszerhez
Az Ön előnyei
- Az energiaelosztásban szerelési és vezetékezési időt lehet megtakarítani a plug and play révén
- Moduláris és funkcionális, a 3 fázisú kalapsínre szerelhető készülékek egyedi beültetése révén
- Helytakarékosság az energiaelosztó kompakt felépítésének köszönhetően
- A szervizidő megtakarítása a gyors biztosító- és alkatrészcsere révén: üzem közbeni cserélhetőség (hot swap)
- Költségmegtakarítás a kapcsolószekrény modularizálásának köszönhetően
Rendszerfelépítés: energiaelosztók beépített gyűjtősínnel
A beépített gyűjtősínes CrossPowerSystem energiaelosztó rendszer lehetővé teszi az eszközök szerszám és kábel nélküli felpattintását, a tápegységektől egészen a hibrid motorindítókig. A készülékeket egyetlen pattintással, szerszám nélkül fel lehet szerelni az energiaelosztó rendszerre, ami egyidejűleg biztonságos elektromos kapcsolatot hoz létre a gyűjtősínnel.
Funkcionális kapcsolószekrény-megoldások rugalmas megvalósítása
Az energiaelosztó rendszerrel funkcionális kapcsolószekrény-megoldásokat lehet rugalmasan megvalósítani. Válasszon termékeink és tartozékaink széles kínálatából, és állítson így össze egyedi megoldást.
CrossPowerSystem – rendszeráttekintés
CrossPowerSystem tápellátással
Tápellátások az energiaelosztó rendszerhez
A beépített gyűjtősínnel ellátott energiaelosztó rendszer számára kétféle tápellátást kínálunk:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
Az 5 A-es TRIO CROSS POWER tápegység optimálisan alkalmas a gépgyártásban való használatra. Valamennyi funkció és a helytakarékos kialakítás e terület szigorú követelményeihez igazodik. A direkt rugós csatlakozás révén a 24 V DC vezérlőfeszültség gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
A nyolc független csatorna kiegészítő védelmét nyújtó TRIO CROSS POWER 20 A-es, 24 V-os tápegység lekapcsolja a terhelést hiba (túlterhelés és zárlat) esetén; az áramot egyszerűen be lehet állítani az IO-Link segítségével.
CrossPowerSystem hibrid motorindítóval
Hibrid motorindítók az energiaelosztóhoz
A beépített gyűjtősínnel ellátott energiaelosztóhoz többféle változatú hibrid motorindító kapható:
-
Önálló változatok közvetlen és irányváltó motorindítóként, vészleállítási és motorvédelmi funkcióval, valamint beépített biztosítókkal a zárlat elleni védelemhez.
-
Hálózatba kapcsolható változatok az IO-Link és Interface System (IFS) rendszerekhez, amelyek egyszerűen csatlakoztathatók a terepibusz-rendszerekre, és beépített biztosítókkal vannak ellátva a zárlat elleni védelemhez.
Adaptersínek a CrossPowerSystem rendszerhez
Sorkapcsok a beépített gyűjtősínnel ellátott energiaelosztókhoz
Egyszerű bekötés: a CrossPowerSystem adaptersínjei közvetlenül az energiaelosztó táblák alsó vagy felső oldalára csatlakoztathatók. Ezzel a PTFIX elosztóblokkokat és a 24 V-os energiaelosztók, valamint N-, PE- és egyéb elosztók szabványos sorkapcsait a sínre lehet szerelni.