Elválasztó lap - TS-RTK-BEN
0308210

Elválasztó lap, hossz: 61 mm, szélesség: 0,8 mm, szín: szürke


Termékrészletek




Terméktípus Elválasztó lap

Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 55 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Szín szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Szélesség 0,8 mm
Hossz 61 mm

Cikkszám 0308210
Csomagolási egység 50 Darab
Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
Értékesítési kulcs BE1Z1X
Termékkulcs BE1Z1X
Katalógus oldalszáma 519. (C-1-2019) oldal
GTIN 4017918000967
Tömeg/db (csomagolással) 3,037 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,007 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett