Az elektromos autók számának növekedése fokozza a töltési lehetőségek iránti igényt is. Ezért egyre több parkolót és parkolóházat szerelnek fel töltőállomásokkal. Az ilyen töltőparkok tervezői, kivitelezői és üzemeltetői számára az a legnagyobb kihívás, hogy a helyi korlátozott hálózati csatlakozás ellenére optimális töltőteljesítményt kell elérniük minden töltőpontban. Egyidejűleg biztonságos és nagy rendelkezésre állású üzemeltetést kell garantálni, a többi fogyasztó és energiatermelő érdekeit is figyelembe véve. A CHARX manage szoftvermegoldásunk segítségével Ön is megfelelhet ennek a kihívásnak. Menedzseljen akár 50 töltőpontot, és optimalizálja azok üzemeltetését.
CHARX manage, Szoftverlicenc-bővítés az EV Charging Suite üzemeltetéséhez, Helyi terhelésmenedzsment, felhasználó-azonosítás és csatlakozás a töltőparkolók háttérrendszeréhez, Terhelés- és töltésmenedzsment, támogatott „back-end” protokollok: OCPP, támogatott töltésvezérlők: EVCC Advanced AC töltésvezérlő (cikksz. 2902802)