ST 2,5-4L/2P - Többemeletes kapocs
3042007

Többemeletes kapocs, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozások száma: 6, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Minden kapocshelyen feliratozható
Beépítési szélessége mindössze 5,2 mm
Négy átmenőszint