Kerek csatlakozók

Kerek csatlakozók

Az ipari automatizáláshoz a Phoenix Contact sokféle kialakítású metrikus kerek csatlakozókat kínál: lehet kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy a helyszínen konfekcionálható. A sokrétű kínálat sokféle megoldást tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

További információk

Önnek nyújtott előnyök

  • Mindig optimális megoldás a kerek csatlakozók M5 és M58 méret közötti széles választékának köszönhetően
  • Jelek, adatok biztonságos átvitele 10 Gbit/s-ig, valamint teljesítmény átvitele 150 A-ig és 630 V-ig
  • Az innovatív csatlakozási megoldásokkal minden elterjedt ipari védettségi fokozatban idő takarítható meg
  • Nagy rugalmasság az Ön egyedi igényei szerinti illesztések révén
Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és vezetékek konfigurátora

Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Ingyenes minta
Rendelje meg mintacsomagját
Tesztelni szeretné az M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozókat? Mi támogatjuk Önt a dugaszolható csatlakozók kivitele és kiválasztása során. Hozzáértő tanácsokat kap az Ön gép- és berendezés-koncepciójának keretében történő alkalmazáshoz.
Minta megrendelése
Kerek csatlakozók ONECLICK gyorsreteszeléssel

Új termékek

M12-es push-pull belső reteszelésű készülékcsatlakozók
M12-es push-pull dugaszcsatlakozók
Dugaszolható készülék- és toldócsatlakozók M23-as beépítési mérettel
M17-M40 PRO sorozatú M17-es méretű kerek csatlakozók
M12-es push-pull készülékcsatlakozók
Egyszerű és kompakt készülékcsatlakozás

Az M12-es, belső push-pull reteszeléssel ellátott készülékcsatlakozók lehetővé teszik a biztonságos és szerszám nélküli készülékcsatlakoztatást. A süllyesztett M12 push-pull beépítőaljzat szintben csatlakozik a házhoz és szorosabban sorolható. Ez beépítési teret takarít meg és kompakt házkialakítást tesz lehetővé.

Ezek az előnyök

  • Plug and Produce: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Nagyobb rugalmasság: M12-es készülékcsatlakozás csavaros és push-pull dugaszolható csatlakozókhoz
  • Egyszerűen betervezhető: süllyesztett M12-es portok a kompakt készülékkoncepciókhoz
  • Nagy jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz

Ezek a fő jellemzők

  • Push-pull belső reteszelés
  • IEC 61076-2-010 szabvány szerint
  • THR készülékház-tömszelencék
  • Kiemelkedő és süllyesztett változatok
  • „A” kódolású
  • Védettség: IP65, IP67
  • Kettős kontúr: kompatibilis az M12-es teljes menettel

M12-es push-pull dugaszcsatlakozók
A gyárautomatizálás új szabványa

Az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók közvetlen dugaszolásúak és gyors reteszelésűek. A push-pull belső reteszelés gyors és biztonságos csatlakoztatást tesz lehetővé, különösen például a gyárautomatizálás szűkös helyviszonyai és nagy kábelezési sűrűsége esetén.

Ezek az előnyök

  • Plug and Produce: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Gyors telepítés: 80% szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest
  • Lengő összeköttetések: dugaszolható csatlakozók belső és külső reteszeléssel
  • Nagy jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz

Ezek a fő jellemzők

  • Belső és külső push-pull reteszelés
  • IEC 61076-2-010 szabvány szerint
  • „A” kódolású
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,34 mm²
  • Védettség: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogénmentes − fekete

M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók
Két új M23-as kialakítás

Az M23-as méretű dugaszolható készülék- és toldócsatlakozók az M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók kínálatát egészítik ki. Az új kialakítások nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé
a készülékcsatlakozásban és a rendszerkábelezésben. Kompatibilisek a standard és a ONECLICK gyorsreteszeléssel is.

Ezek az előnyök

  • A legmagasabb fokú rendelkezésre állás az egész világra kiterjedően: dugaszolható a Speedtec reteszelőrendszerrel
  • Biztonságos összeköttetés: kompatibilis a ONECLICK gyorsreteszeléssel és a standard reteszeléssel is
  • Egyszerű és megbízható árnyékoló bekötés a költséghatékony kábelkonfekcionáláshoz
  • Megbízható a legkeményebb körülmények között is: rezgésálló legalább 20 g-ig

Ezek a fő jellemzők

  • Feszültség: max. 630 V
  • Áram: max. 30 A
  • Jel: 6 ... 19 pólusú változatok
  • Teljesítmény: 6 és 8 pólusú változatok standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez
  • Minden csatlakozóház dugasz- és aljzatváltozatban is rendelhető
  • Védettség: IP66, IP68, IP69K

M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók
Új, M17-es kialakítású készülékcsatlakozók

Az M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók már az M17-es mérettel is kaphatók. A sorozat átfogó megoldásokat kínál a jelek és a teljesítmény átviteléhez. Az egyedülálló ONECLICK gyorsreteszelésnek köszönhetően a készülékcsatlakozások időtakarékosan és biztonságosan megvalósíthatók.

Ezek az előnyök

  • A legmagasabb fokú rendelkezésre állás az egész világra kiterjedően: dugaszolható a Speedtec reteszelőrendszerrel
  • Biztonságos csatlakoztatás: a ONECLICK gyorsreteszelés zárt helyzete szemmel, tapintással és füllel is egyértelműen érzékelhető
  • Egyszerű és megbízható árnyékoló bekötés a költséghatékony kábelkonfekcionáláshoz
  • Megbízható a legkeményebb körülmények között is: rezgésálló legalább 20 g-ig

Ezek a fő jellemzők

  • Feszültség: max. 630 V
  • Áram: max. 25 A
  • Jel: 8 és 17 pólusú változatok
  • Teljesítmény: 4 ... 9 pólusú változatok
  • ONECLICK gyorsreteszelés
  • Standard és gyorsreteszeléshez alkalmas készülék- és toldócsatlakozók
  • Minden csatlakozóház dugasz- és aljzatváltozatban is rendelkezésre áll
  • Védettség: IP66, IP68, IP69K

Egyedülálló sokrétűség jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Hibrid csatlakozók
Dugaszolható jelcsatlakozók
Adatvonali csatlakozók
Dugaszolható tápcsatlakozók
Hibrid csatlakozók

Takarítson meg időt és helyet készüléke kábelezésénél. Használja Ön is a mi hibrid csatlakozóinkat a jelek, adatok és teljesítmény egyetlen kerek csatlakozóban megvalósított biztonságos és kompakt átviteléhez.

• Áram: max. 70 A
• Feszültség: 850 V DC és 630 V AC között
• CAT5 interfész adatátvitelhez

Dugaszolható jelcsatlakozók

Az M5 és M23 közötti méretekben kapható dugaszolható jelcsatlakozók sokféle alkalmazáshoz használhatók. Az Ön követelményeihez igazodva 3−19 pólusú változatokat kínálunk választhatóan IDC késes csatlakozású, csavaros, rugós, Piercecon, forrasztható, krimpelhető vagy nyomtatott áramköri csatlakozással.

• Áram: max. 20 A
• Feszültség: max. 300 V
• Opcionálisan árnyékoló bekötéssel

Adatvonali csatlakozók

Az ipari és infrastrukturális alkalmazások biztonságos és gyors adatátviteléhez ajánljuk árnyékolt kerek csatlakozóinkat M8-as és M12-es méretben, minden elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

• Adatok 10 Gbit/s-ig
• Kódolások minden elterjedt hálózathoz és terepibusz-rendszerhez
• CAT6A szabvány szerinti komponensek
• 360°-os árnyékolású kerek csatlakozók és műanyaggal kiöntött vezetékek

Dugaszolható tápcsatlakozók

A dugaszolható tápcsatlakozók a kompakt M12-es csatlakozástól egészen a nagy teljesítményekhez való M58-as méretig kaphatók. Hasznosítsa Ön is teljes kínálatunkat, amely a dugaszolható kábelcsatlakozóktól a készülékcsatlakozókon keresztül egészen a nyomtatott áramköri csatlakozókig terjed.

• Teljesítmény: max. 150 A / 630 V
• Csatlakozási keresztmetszet: max. 50 mm²
• Téves dugaszolás elleni biztosítás AC és DC alkalmazásokhoz

Ügyfélszolgálati munkatárs fejbeszélővel

Ügyfélspecifikus változatok az Ön egyedi követelményei szerint

Ügyfélspecifikus változatok

Különleges követelményekhez van szüksége egyedi megoldásra? Kérésre gyorsan és rugalmasan valósítunk meg egyedi illesztéseket standard termékeinkhez. Szolgáltatóközpontunk testreszabott megoldásban valósítja meg kívánságait.

  • Egyedi termékfeliratozás és jelölés
  • Kiöntött dugaszolható csatlakozók és sodratos kivitelek különböző típusokban, hosszakban és konfekcionálással
  • Egyedi csomagolások kartondobozban, bliszterben, tekercsben vagy tálcában
Videó: M12-es push-pull dugaszcsatlakozó – az automatizálástechnika új szabványa
Az automatizálástechnika új szabványa YouTube

Az automatizálástechnika új szabványa

Az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók garantálják a gyors és szerszám nélküli készülékcsatlakozást, szűkös helyviszonyok között és nagy kábelezési sűrűségű alkalmazásoknál is. Valósítson meg Ön is kompakt házkialakításokat a süllyesztett M12-es portokkal, és a dugasz- és aljzatváltozatokkal kivitelezze egyszerűen a hosszabbításokat a terepen.

Videó: M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók
M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók YouTube

M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók Teljesítmény és jelek megbízható átvitele

Tudjon meg többet a ONECLICK gyorsreteszelésről, amelynek köszönhetően a készülékcsatlakozások időtakarékosan és biztonságosan megvalósíthatók.

Videó: M17 MPO dugaszolható csatlakozók az optikai kábeles adatátvitelhez
M17 MPO dugaszolható csatlakozók az optikai kábeles adatátvitelhez YouTube

M17 MPO dugaszolható csatlakozók az optikai kábeles adatátvitelhez

Az iparban használható M17 MPO dugaszolható csatlakozók az intelligens elektromos hálózatokban megvalósított valós idejű adatátvitelhez. A robusztus M17 MPO dugaszolható csatlakozókat a kiváló minőségű száloptika jellemzi, amely hosszú átviteli szakaszokon is stabil sávszélességeket tesz lehetővé.