Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Anya, pólusszám: 0
A Phoenix Contact terepen konfekcionálható dugaszolható csatlakozói ideálisan alkalmazhatók a fotovillamos rendszerek kábelezéséhez. Mindegy, hogy AC vagy DC, kerek vagy szögletes: a dugaszolható fotovillamos csatlakozók számos követelménynek megfelelnek. Kínálatunkat készülék- és NYÁK-csatlakozók, valamint tartozékok teszik teljessé.
További információkFali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Anya, pólusszám: 0
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Szolár csatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Aljzat
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Szolár csatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Dugasz
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 6 mm2, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Dugasz, kábelhossz: 350
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 6 mm2, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Dugasz, kábelhossz: 130
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 6 mm2, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Aljzat, kábelhossz: 130
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, vezeték-keresztmetszet min.: 4 mm2, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Dugasz, kábelhossz: 130
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, vezeték-keresztmetszet min.: 4 mm2, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Aljzat, kábelhossz: 130
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Dugasz, kábelhossz: 130
Fali átvezetés, Cikkcsalád: Sunclix, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Aljzat, kábelhossz: 130
A SUNCLIX termékcsalád új készülékcsatlakozói kiegészítik a jól bevált fotovillamossági termékválasztékot. A dugaszolható csatlakozók ideálisan alkalmasak az inverterek és generátor-csatlakozódobozok kábelezéséhez. A szabadalmaztatott gyorscsatlakozó
tömszelence lehetővé teszi a gyors szerelést és a megbízható rögzítést.
A krimpérintkezős SUNCLIX dugaszolható csatlakozókkal egyszerűen és megbízhatóan lehet a fotovillamos modulokat kábelezni. Ezenfelül a kireteszelő rendszerrel ellátott új cikkek lehetővé teszik
a dugaszolható csatlakozó kireteszelését – ideális inverterek és generátor-csatlakozódobozok kábelezéséhez.
A 6 és 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) közötti keresztmetszetekhez való új SUNCLIX rugós dugaszolható csatlakozók tanúsítva vannak az IEC és az UL szerint. Használja Ön is ezeket a dugaszolható csatlakozókat a fotovillamos modulok ágainak összevezetésére és a nagyobb áramok csatlakoztatására. A vezetékveszteségeket csökkentettük.
Telepítsen SUNCLIX ágbiztosítókat a fotovillamos rendszerekben,
amelyek a fotovillamos modulokat védik a nem kívánt túlfeszültségek okozta károsodások ellen. A kábelcsatlakozók egyszerűvé és gyorssá teszik a szerelést. Konfekcionált és szabad kábelvéges változatok kaphatók.
AC csatlakozástechnika
A fotovillamos rendszerek váltakozó áramú oldalához széles csatlakozástechnikai választékot kínálunk, minden teljesítményosztályban. A kínálat 1 és 3 fázisú készülékekhez való kerek és szögletes dugaszolható csatlakozókat, valamint átvezetőkapcsokat és hozzájuk való tartozékokat tartalmaz.
DC csatlakozástechnika
Fali átvezetések, fotovillamos dugaszolható csatlakozók és számos tartozék: a Phoenix Contact termékkínálata teljes körű és innovatív csatlakozástechnikát kínál egy kézből.
A fotovillamos modultól az inverterig terjedő biztonságos kábelezés a SUNCLIX használatával. A videóból megismerheti a fekete fotovillamos csatlakozók előnyeit.
A PRC installációs rendszer lehetővé teszi a kétirányú energiaátvitelt 35 A-ig, még rendkívüli környezeti feltételek esetén is.