Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók minden interfészhez: a megbíható IIoT kommunikációhoz

A világ egyre inkább hálózatba kapcsolódik. Ez több interfészt jelent a készülékeken. A Phoenix Contact az adatvonali csatlakozók széles választékát kínálja az RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernethez. A megoldásválasztékot kábelszétbontó dobozok, elosztók és adapterek teszik teljessé. A kínálatot a készülékcsatlakozással kapcsolatos szaktanácsadással és kitűnő szolgáltatásokkal egészítjük ki – ez a tökéletes alap az okos készülékek hálózatba kapcsolásához.

További információk

Önnek nyújtott előnyök

  • Egy partner mindenhez: mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén
  • Mi értjük az Ön alkalmazását: tanácsot adunk a készülékinterfészéhez leginkább illeszkedő megoldás kiválasztásához
  • Tervezési támogatás a készülékfejlesztésben M-CAD/E-CAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
  • Kiváló minőségű dugaszolható csatlakozók a megbízható, sok évig működő készülékkommunikációhoz
Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és vezetékek konfigurátora

Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Új termékek

ONEPAIR sorozatú IP20-as védettségű nyomtatott áramköri csatlakozó és patchkábel
A ONEPAIR sorozat M8-as készülékcsatlakozói és hálózati kábelei
RJ45 nyomtatott áramköri csatlakozók THR forrasztáshoz
Az RJ45 INDUSTRIAL patchkábelei
Az RJ45 BUILDING sorozat patchkábelei
USB A és C típusú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek
 HDMI A-típusú nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek
Koaxiális nyomtatott áramköri csatlakozók és kábelek
Optikai kábeles elosztódobozok egyszerű kalapsínre szereléshez
Kalapsínre szerelhető FDX 20 sorozatú kábelszétbontó/elosztódobozok
Optikai kábeles adó-vevők
Optikaikábel-toldók és pigtailek
Optikai érköteges kábel mini breakout kábellel
IP20 védettségű dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Átfogó kommunikáció az utolsó méterig

Az IP20 védettségű nyomtatott áramköri csatlakozók és az egy érpáras Ethernet ONEPAIR sorozatú patchkábelei ideálisan alkalmazhatók hatékony adatátvitelre a gyár- és épületautomatizálás területén. A számos alkalmazásnak megfelelően optimalizált kábelezés képezi a jövőálló hálózatok alapját, az érzékelőktől a felhőig.

Ezek az előnyök

  • Jövőálló: az IEC 63171-2 (IP20) szerint szabványosított dugaszolható csatlakozók
  • Kompakt: az SPE nyomtatott áramköri csatlakozók nagyobb egységsűrűséget tesznek lehetővé
  • Hatékony: dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók az SMD, THR és hullámforrasztásos technológiákhoz, az automatizált feldolgozás érdekében
  • Rugalmas: terepen konfekcionálható dugaszolható csatlakozók IDC csatlakozástechnikával
  • Átfogó: dugaszkompatibilitás az SPE M8-as dugaszolható csatlakozóihoz

Ezek a fő jellemzők

  • Átviteli szabványok: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Adatátviteli sebességek 1 Gbit/s (600 MHz-ig)
  • Power over Data Line (PoDL) 60 W-ig
  • Hatótávolság: max. 1 000 m (10Base-T1L)
  • 360°-os árnyékolási koncepció
  • Kábelfelépítés: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Védettség: IP20
  • IDC dugasz: AWG 26 … 22

M8-as dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
Átfogó kommunikáció az utolsó méterig

Az egy érpáras Ethernet megvalósítja az átfogó Ethernet-kommunikációt az Industrial Internet of Things rendszerben. A ONEPAIR sorozat kompakt és robusztus M8-as készülékcsatlakozóival és hálózati kábeleivel az adatokat
és a teljesítményt helytakarékosan és jövőálló módon lehet átvinni az OT szintről az IT szintre.

Ezek az előnyök

  • Jövőálló: az IEC 63171-5 (IP67) szerint szabványosított dugaszolható csatlakozók
  • Egyszerű integrálás: dugasz- és aljzatváltozatok az elterjedt induktív szenzorok és lengő összeköttetések számára
  • Hatékonyság: az SMD, THR és hullámforrasztási folyamatokhoz való készülékcsatlakozók lehetővé teszik az automatizált feldolgozást
  • Alkalmazásokon átnyúló: kapcsolószekrény-kivitelek az IP20-asról az IP67-es csatlakozástechnikára való átálláshoz
  • Biztonságos árnyékolás: hálózati kábelek az Advanced Shielding Technology alkalmazásával

Ezek a fő jellemzők

  • Átviteli szabványok: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Adatátviteli sebességek 1 Gbit/s (600 MHz-ig)
  • Power over Data Line (PoDL) 60 W-ig
  • Hatótávolság: max. 1 000 m (10Base-T1L)
  • 360°-ban árnyékolt készülékcsatlakozó fal előtti és fal mögötti szereléshez
  • Kábelfelépítés: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Védettség: IP67

RJ45-THR dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Automatizált megmunkáláshoz

Az új RJ45-ös dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók alkalmasak a THR forrasztási folyamatokhoz. Ezek tehát az automatizált gyártási folyamatokhoz alkalmas változatokkal bővítik a meglevő kínálatot. A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz megfelelő dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók kaphatók.

Ezek az előnyök

  • A reflow forrasztásra való alkalmasság lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
  • A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat áll rendelkezésre
  • Egy partner mindenhez: mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén

Ezek a fő jellemzők

  • THR és hullámforrasztáshoz
  • Hevedercsomagolás
  • Irány: 90° és 180°
  • Opcionális LED-ek

Ipari RJ45-ös patchkábelek
Döntött változatok a CAT5 és CAT6A szerint

Az RJ45 INDUSTRIAL sorozatba tartozó patchkábelek mostantól mind az öt elvezetési iránnyal kaphatók. A döntött, kompakt dugaszolható csatlakozók különösen jól alkalmazhatók a max. 10 Gbit/s sebességű megbízható adatátvitelhez,
kevés hely esetén.

Ezek az előnyök

  • Rendkívül helytakarékos: a döntött dugaszolható csatlakozók hossza minimális
  • Széles kábelválaszték a különböző ipari alkalmazásokhoz
  • Ideális az igényes Ethernet-alkalmazásokhoz: adatátviteli sebesség 10 Gbit/s-ig a CAT6A szerint
  • Az RJ45-INDUSTRIAL dugaszolható csatlakozórendszer egymással összehangolt alkatrészei garantálják a hibamentes üzemelést
  • Egy partner mindenhez: mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén

Ezek a fő jellemzők

  • Egységes kialakítású dugaszolható csatlakozók
  • Öt kábelleágazási irány
  • Robusztus kiöntés
  • A döntött dugaszolható csatlakozók hossza: 35 mm
  • A CAT5 4 pólusútól (max. 100 Mbit/s) a CAT5 8 pólusún keresztül (max. 1 Gbit/s) egészen a CAT6A-ig (max. 10 Gbit/s)
  • Kábelek a rugalmas fektetéshez, energiavezető láncokhoz, robot- és vasúti alkalmazásokhoz
  • A szokásos Ethernet-protokollokhoz való változatok

RJ45-ös patchkábelek épületalkalmazásokhoz
Adatok CAT6A szerinti biztonságos átvitele

Az RJ45 BUILDING sorozat patchkábelei alkalmasak az épületautomatizálás jövőálló kábelezési megoldásaihoz, illetve védett ipari területeken való használatra. Az akár 10 Gbit/s adatátviteli sebességnek és a világszerte érvényes engedélyeknek köszönhetően az árnyékolt patchkábelek optimálisan alkalmazhatók az épületautomatizálásban.

Ezek az előnyök

  • Ideális az igényes Ethernet-alkalmazásokhoz: adatátviteli sebesség 10 Gbit/s-ig a CAT6A szerint
  • A Low Smoke Zero Halogen (LSZH) (alacsony füstkibocsátás, zéró halogénkibocsátás) anyagosztályú kábelköpeny miatt optimális az épületalkalmazásokhoz
  • A védett reteszkampónak köszönhetően több dugaszolási ciklus után is megbízható
  • Az egész világra érvényes engedélyek révén sokoldalúan használható

Ezek a fő jellemzők

  • Adatátvitel 1 Gbit/s-ig a CAT5, illetve 10 Gbit/s-ig a CAT6A szerint
  • LSZH köpeny
  • Hosszak: 0,3 m ... 20 m
  • 360°-os kábelárnyékolás
  • 360°-osan árnyékolt dugaszolható csatlakozó
  • Védett reteszkampó
  • Jóváhagyások: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek
A nagy sebességű szervizinterfész

Az új, USB A és C típusú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek USB 2.0, valamint USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 változatokban kaphatók. A kiváló minőségű cikkek optimálisan használhatók a védett alkalmazások szervizinterfészeként vagy tartós adatátviteléhez.

Ezek az előnyök

  • Minden alkalmazáshoz illeszkedő kínálat a dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók három elvezetési iránya révén
  • A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók az automatizált SMT- és THR-reflow folyamatokban történő feldolgozáshoz vannak kialakítva
  • Generációkon átívelő kínálat az USB 2.0 A típustól egészen az USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 A és C típusig
  • Egy partner mindenhez: mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén

Ezek a fő jellemzők

  • Adatátviteli sebességek 10 Gbit/s-ig
  • Három elvezetési irány a nyomtatott áramköri lapon
  • Nyomtatott áramköri csatlakozók az SMD, THR és hullámforrasztáshoz
  • Változatok: USB 2.0 (A típus), valamint USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 (A és C típus)
  • Patchkábelek: 0,3 m és 3,0 m között (USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0) ill. 5,0 m (USB 2.0)

HDMI dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek
Tökéletes kép és hang minden alkalmazáshoz

Az új, A típusú HDMI dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek kiegészítik az adatinterfészek termékkínálatát. A kiváló minőségű cikkek optimálisan alkalmasak a védett alkalmazások audió- és videóadatainak, valamint Ethernet jeleinek (HEC) megbízható átvitelére.

Ezek az előnyök

  • Minden alkalmazáshoz illeszkedő kínálat az aljzatok két elvezetési iránya révén
  • A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók az automatizált SMT-reflow folyamatokban történő feldolgozáshoz vannak kialakítva
  • Jövőálló adatátvitel a HDMI 2.0 nyomtatott áramköri csatlakozók és nagysebességű patchkábelek révén
  • Egy partner mindenhez: mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén

Ezek a fő jellemzők

  • Két elvezetési irány a nyomtatott áramköri lapon
  • Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók az SMD forrasztáshoz
  • HDMI 2.0 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
  • HDMI nagysebességű patchkábelek
  • Patchkábelek: 0,3 m … 7,5 m
  • HDMI-Ethernet csatorna max.100 Mbit/s sebességhez

Koaxiális nyomtatott áramköri csatlakozók és kábelek
Optimális WLAN, Bluetooth, LTE és 5G számára

A Phoenix Contact dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozókkal és konfekcionált kábelekkel bővíti koaxiális kábelezési kínálatát. Az új termékek ideálisan alkalmasak WLAN, Bluetooth, LTE vagy 5G jelek átvitelére.

Ezek az előnyök

  • Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén
  • Széles választék az ipari terepi kommunikáció alkalmazásaihoz
  • A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók reflow forrasztásra való alkalmassága lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
  • A teljes körű dokumentáció időt takarít meg a fejlesztők számára a betervezés során
  • Egy partner mindenhez: mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén

Ezek a fő jellemzők

  • SMA, R-SMA, N sorozatok
  • Konfekcionált koaxiális kábelek:
    • Hossz: 0,3 m … 30 m
    • Max. 7,25 GHz frekvenciához
    • Kiváló csillapítási tulajdonságok
  • 90°-os nyomtatott áramköri csatlakozók
  • Nyomtatott áramköri csatlakozók THR és hullámforrasztáshoz

Plug and play optikai kábeles elosztódobozok
Egyszerű szerelés a kalapsínre

A kalapsínre szerelhető optikai kábeles elosztódobozok kibővítik az elosztódobozok és a plug and play kábelezési rendszer jól bevált kínálatát. A kalapsínes kivitelek ideálisan alkalmazhatók jól terhelhető elosztóként a nagy igényeket támasztó környezetekben.

Ezek az előnyök

  • Helymegtakarítás a kompakt és egységes kialakításnak köszönhetően
  • Időmegtakarítás a plug and play révén
  • Intuitív szerelés fúziós szétbontás nélkül
  • Maximális szerelési rugalmasság a kalapsín-adapter különböző rögzítési lehetőségei révén
  • Különböző pólusszámok és dugaszolható csatlakozó típusok az infrastruktúratervezés nagy rugalmasságáért

Ezek a fő jellemzők

  • FDX-20 kalapsínes kialakítás
  • IP67 védettség dugaszolt állapotban
  • A dugaszoló csatlakozás alulról és felülről is lehetséges
  • Beépített OM1 szálak
  • M17 MPO és ODC/Q-ODC változatok
  • 4, 12 és 24 pólusú kivitelek

FDX 20 sorozatú kábelszétbontó/elosztódobozok
Egyszerű szerelés a kalapsínre

A kalapsínre szerelhető FDX 20 sorozatú kompakt kábelszétbontó/elosztódobozokat további szál- és toldótípusokkal egészítettük ki. Ezek a cikkek stabil és könnyen szerelhető elosztóként szélsőséges hőmérsékletű környezetekhez is alkalmasak.

Ezek az előnyök

  • Helymegtakarítás a kompakt kalapsínes kialakításnak köszönhetően
  • Maximális szerelési rugalmasság a kalapsín-adapter különböző rögzítési lehetőségei révén
  • Megbízhatóság mostoha körülmények között is a bevizsgált, -25 és +70 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • A fúziós szétbontáshoz előkonfekcionált változatok csökkentik a terepi szerelési időket

Ezek a fő jellemzők

  • A meglevő FDX 20 optikai kábeles szétbontó és elosztódobozok kiegészítése
  • Kábelbemenet két oldalról
  • Változatok fém toldókkal
  • A lehető legnagyobb fokú biztonság az elektromágneses és elektrosztatikus kisülési hatásokkal szemben
  • Elkülönült szétbontó tartó
  • Tartalmaz kábeltömszelencét a 6 ... 12 mm közötti kapocstérhez

Optikai kábeles adó-vevők
Üvegszálak az aktív készülékcsatlakozáshoz

Az adó-vevőkkel, kalitkákkal és NYÁK csatlakozástechnikával Ön is megvalósíthatja a jövőálló adatátvitelt optikai kábeleken keresztül. Az aktív készülékinterfész különösen jól alkalmazható olyan switcheknél és más készülékeknél, amelyeknél az adatátvitel megbízhatósága áll az előtérben.

Ezek az előnyök

  • Adó-vevők, kalitkák és nyomtatott áramköri csatlakozók egy kézből
  • Nagy rugalmasság a gyártóktól független SFF-8431 és SFF-8432 multi source agreement (MSA) révén
  • A készülék állapotának optimális felügyelete az SFF-8472 szerinti digitális diagnosztikai funkció alapján
  • Széles alkalmazási terület a -40 °C és +85 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • Jövőálló adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel

Ezek a fő jellemzők

  • 10 Gbit/s adatátviteli sebesség
  • Változatok -40 ... +85 °C és -25 ... +70 °C közötti hőmérséklet-tartományokhoz
  • Multimódusú és monomódusú változatok
  • Modulba betolható kalitkaváltozatok
  • Az SMD nyomtatott áramköri csatlakozók hevedercsomagolása az automatizált beültetéshez

Optikaikábel-toldók és pigtailek
Az optikai szálas megoldások biztonságos kábelezése

Passzív optikai szálas komponensek hatékony és megbízható összekötése optikaikábel-toldókkal és pigtailekkel A toldók és a pigtailek ideálisan alkalmasak kábelszétbontó dobozokhoz és más elosztókhoz. Sokféleségük miatt az alkalmazást rugalmasan lehet az adottságokhoz igazítani.

Ezek az előnyök

  • Sokoldalú alkalmazási lehetőségek a sokféle változatnak köszönhetően
  • Kiváló átviteli jellemzők az optimalizált csillapítási értékeknek köszönhetően
  • Ideálisan használhatók kábelszétbontó dobozokban és elosztókban
  • Széles alkalmazási terület a kibővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • Jövőállóság a RoHS 2 megfelelőség révén

Ezek a fő jellemzők

  • 18 toldóváltozat multimódusú és monomódusú optikai szálakhoz és minden általánosan használt dugaszolható csatlakozótípushoz
  • 15 pigtail-változat multimódusú és monomódusú optikai szálakhoz és minden általánosan használt dugaszolható csatlakozótípushoz
  • Védettség: IP20
  • Éghetőségi osztály: UL 94-V0

Érköteg- és mini breakout kábelek
Optikai kábeles kábelszétbontó dobozok megbízható kábelezése

Az optikai kábeles érköteg- és mini breakout kábelek kiválóan alkalmazhatók az elosztók és kábelszétbontó dobozok jövőálló kábelezéséhez. Az univerzális kábelként való kialakítás lehetővé teszi a felhasználást mind az épületeken belül, mind azokon kívül.

Ezek az előnyök

  • Sokoldalúan alkalmazható mind beltéri, mind kültéri kábelfektetéshez
  • Optimálisan alkalmas a dugaszolható csatlakozókkal való konfekcionálásra vagy a kábelszétbontásra
  • Nagyfokú rugalmasság a változatok sokrétűségének köszönhetően
  • Széles alkalmazási terület a -40 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • Nagy ellenálló képesség a max. 3000 N nagyságú húzóerőkkel szemben

Ezek a fő jellemzők

  • 10 érköteg-kábelváltozat a multimódusú és monomódusú jelátvitelhez
  • 2 mini breakout kábelváltozat az OM4 multimódusú jelátvitelhez
  • 12 vagy 24 szálú változatok
  • Hosszak: 1000 m-ig konfigurálható
  • A köpenyszínek a szálkategóriához illeszkednek
  • CPR tanúsítvány az építészeti alkalmazáshoz
  • Ózon- és UV-állóság

Adatvonali csatlakozók a megbízható IIoT-kommunikációhoz
Adatvonali csatlakozók a megbízható IIoT-kommunikációhoz MovingImage

Adatvonali csatlakozók a megbízható kommunikációhoz

Tájékozódjon adatvonali csatlakozóink széles termékkínálatáról! A sokoldalú, testre szabható adatátviteli csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően Ön rugalmasan tervezheti és valósíthatja meg alkalmazásait. A kínálatot kitűnő szolgáltatásokkal egészítjük ki a készülékcsatlakozás teljes területén.

Ingyenes minta
A megbízható IIoT kommunikációhoz
Rendelje meg személyes mintáját, és tesztelje adatvonali csatlakozóinkat minden interfészhez.
Minta megrendelése most
Kocka különböző adatinterfészekkel digitális háttér előtt

Fedezze fel adatvonali csatlakozóink választékát

Interaktív képtérkép: Ház különböző adatvonali csatlakozókkal
Optikai kábel – adó-vevő
Az adó-vevőkkel, kalitkákkal és NYÁK csatlakozástechnikával Ön is megvalósíthatja a jövőálló adatátvitelt optikai kábeleken keresztül.
Tovább a terméklistához
Optikai kábel – adó-vevő
M8-as dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
A ONEPAIR sorozat M8-as készülékcsatlakozóival és hálózati kábeleivel az adatokat és a teljesítményt helytakarékosan és jövőálló módon lehet az OT szintről a IT szintre továbbítani.
Tovább a terméklistához
M8-as dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
IP20 védettségű dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Az IP20 védettségű nyomtatott áramköri csatlakozók és az egy érpáras Ethernet ONEPAIR sorozatú patchkábelei ideálisan alkalmazhatók hatékony adatátvitelre a gyár- és épületautomatizálás területén.
Tovább a terméklistához
IP20 védettségű dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Koaxiális dugaszolható csatlakozók
A koaxiális kábelezés termékkínálata ideálisan alkalmas a WLAN, Bluetooth, LTE vagy 5G jelek átvitelére.
Tovább a terméklistához
Koaxiális dugaszolható csatlakozók
USB dugaszolható csatlakozók
A Phoenix Contact USB nyomtatott áramköri csatlakozókat és patchkábeleket kínál. Az A és C típus USB 2.0, valamint USB 3.2 1. gen. / USB 3.0 változatban kapható.
Tovább a terméklistához
USB dugaszolható csatlakozók
HDMI dugaszolható csatlakozók
A kiváló minőségű HDMI A típusú csatlakozók optimálisan alkalmasak a védett alkalmazások audió- és videóadatainak, valamint Ethernet jeleinek (HEC) megbízható átvitelére.
Tovább a terméklistához
HDMI dugaszolható csatlakozók
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
Az RJ45 BUILDING és RJ45 INDUSTRIAL termékcsaláddal a Phoenix Contact jövőálló kábelezési megoldásokat kínál az épületautomatizálás, valamint a szigorú követelményeket támasztó ipari Ethernet-alkalmazások számára.
Tovább a terméklistához
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
M17 MPO dugaszolható csatlakozó
A Phoenix Contact az iparban használható MPO dugaszolható csatlakozókat mutat be intelligens elektromos hálózatokban folyó valós idejű adatátvitelhez.
Tovább a terméklistához
M17 MPO dugaszolható csatlakozó
D-SUB dugaszolható csatlakozók
A robusztus D-SUB lengő csatlakozóházak és D-SUB érintkezőtartók átfogó termékválasztékával a Phoenix Contact optimális megoldásokat kínál a buszrendszerek bevált kábelezéséhez.
Tovább a terméklistához
D-SUB dugaszolható csatlakozók

Rézalapú dugaszolható adatvonali csatlakozók

Rézalapú dugaszolható adatvonali csatlakozók

Rézalapú dugaszolható adatvonali csatlakozók

Használja ki most a nagy teljesítőképességű és helyszínen konfekcionálható dugaszolható csatlakozók és vezetékek előnyeit. Jövőálló, nagy sebességű kábelezés 10 Gbit/s-ig, vagy innovatív hibrid kábelezés – nálunk Ön is rugalmas megoldásokat talál automatizálási hálózatához.

  • Max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességek
  • Innovatív hibrid kábelezés
  • Megoldások IP20-tól I69K védettségig
  • Rugós, Pierce és IDC csatlakozás
  • 360°-os árnyékolási koncepciók
Robusztus gyorscsatlakozású RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók gyorscsatlakozással YouTube

Biztonságos összeköttetések az Ethernet és PROFINET számára az RJ45-ös dugaszolható csatlakozókkal

A dugaszolható RJ45-ös csatlakozók rozsdamentes acél nyomórugóikkal és a push-pull házban elhelyezett IP67 védettségű változattal biztonságos összeköttetést garantálnak az Ethernet és a PROFINET számára.

IP20 és IP67 védettségű dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
IP20 és IP67 védettségű dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez YouTube

Dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez

Átfogó Ethernet az utolsó méterig az egy érpáras Ethernethez kialakított ONEPAIR termékcsalád M8-as és IP20 védettségű dugaszolható csatlakozóival

Optikai adatkábelezés

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás, érzéketlenség az elektromágneses zavarokra: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások korszerű átviteli eszközei közé tartoznak. Mindegy, hogy milyen száltípus vagy melyik interfész: széles választékunkban megtalálja a megfelelő csatlakozástechnikát.

  • IP20/IP65/67 védettségű megoldások
  • Dugaszolható optikai csatlakozók ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA vagy M12 csatlakozóprofillal
  • POF, PCF és GOF (multi- és monomódusú) száltípusok
  • PC és APC csiszolatú változatok
  • M17 MPO sorozatú optikai adatvonali csatlakozók az intelligens elektromos hálózatok valós idejű adatátviteléhez
  • Megfelelő szerszámok minden optikai száltípushoz
Az FDX 20-as terméksorozat kompakt kábelszétbontó dobozai
Az FDX 20 terméksorozat kábelszétbontó dobozai YouTube

Nagysebességű adatátvitel az FDX 20 alkalmazásával

Az FDX 20 sorozat kalapsínre szerelhető kábelszétbontó dobozai a kompakt kialakítást egyesítik a megbízható üvegszálas összeköttetéssel, ami garantálja a tartósan hibátlan működést.

Kéz videó-gombbal a műszaki támogató csatornához

Technical Support Channel a YouTube-on

Adatvonali csatlakozóinkkal foglalkozó oktatóvideóink tudásbeli előnyhöz juttatják Önt termékei kezelésének és szerelésének teljes témakörére vonatkozóan.

E-cikk: Adatvonali csatlakozók
A teljes termékválaszték áttekintése
Adatvonali csatlakozóink választéka minden interfészhez: az RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernethez.
Az e-cikk megnyitása
Széles választék réz- és optikai kábelezéshez

Ezért vagyunk mi a megfelelő partner

A hordozható számítógépen az adatinterfészek címkefelhője látható
Egy munkatárs tanácsot ad az ügyfélnek a megfelelő dugaszolható csatlakozókról
Ügyfél a saját dugaszolható csatlakozójának betervezése közben
Laboratóriumi munkatárs vizsgál egy adatvonali csatlakozót
A hordozható számítógépen az adatinterfészek címkefelhője látható

Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, ill. optikai kábelezéshez egyaránt.

Egy munkatárs tanácsot ad az ügyfélnek a megfelelő dugaszolható csatlakozókról

A gépek, géprészek és felhasználók közötti csatlakozások száma folyamatosan nő. Emiatt az adatmennyiség is növekszik, a helykínálat azonban változatlan marad. A Phoenix Contact tanácsadásával az illeszkedő megoldást kapja készülékinterfészéhez: adatkommunikációs szekértőink okos megoldásokat találnak az Ön alkalmazásához.

Ügyfél a saját dugaszolható csatlakozójának betervezése közben

A tervezési folyamat során sem hagyjuk magára: pl. gyors előkonfigurálással és CAD-szoftveréhez 2D/3D adatokkal segítjük Önt. A támogatási csomag része az ingyenes mintaszolgáltatás, valamint az online rendelhetőségnek köszönhetően az egész világban elérhető megbízható logisztika is.

Laboratóriumi munkatárs vizsgál egy adatvonali csatlakozót

A Phoenix Contact kiváló minőségű dugaszolható csatlakozói megbízható és hosszú évekig tartó készülékkommunikációt garantálnak. Kiterjedt csatlakozástechnikai kompetenciánk révén Ön élvezheti az innovatív megoldások és a termékek hosszú idejű rendelkezésre állásának előnyeit. A szabvány előírásainál szigorúbb laboratóriumi vizsgálatok, valamint a nemzetközi engedélyek is bizonyítják termékeink minőségét.

Egyedülálló sokrétűség a réz- és optikai kábelezés terén A nálunk kapható sokféle kialakítással, kódolással és póluskiosztással valósítsa meg Ön is átfogó biztonságos adatátviteli megoldását 40 Gbit/s sebességig.

Bemutató kép: Termékek réz- és optikai kábelezéshez