Sokoldalú, M5 − M58-as méretű kerek csatlakozók, adatvonali és fotovillamos dugaszolható csatlakozók, valamint moduláris négyszögletes és nehézipari dugaszolható csatlakozók: a Phoenix Contact csatlakozóválasztéka rengeteg megoldást kínál az ipari és félipari alkalmazásokhoz. Alkalmazásspecifikus dugaszolható csatlakozórendszerek, valamint konfekcionálható és előre gyártott kábelek és vezetékek teszik teljessé a választékot.
További információkKábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez
Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.
Az IP20 védettségű nyomtatott áramköri csatlakozók és az egy érpáras Ethernet ONEPAIR sorozatú patchkábelei ideálisan alkalmazhatók hatékony adatátvitelre a gyár- és épületautomatizálás területén. A számos alkalmazásnak megfelelően optimalizált kábelezés képezi a jövőálló hálózatok alapját, az érzékelőktől a felhőig.
Az egy érpáras Ethernet megvalósítja az átfogó Ethernet-kommunikációt az Industrial Internet of Things rendszerben. A ONEPAIR sorozat kompakt és robusztus M8-as készülékcsatlakozóival és hálózati kábeleivel az adatokat
és a teljesítményt helytakarékosan és jövőálló módon lehet átvinni az OT szintről az IT szintre.
Az új RJ45-ös dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók alkalmasak a THR forrasztási folyamatokhoz. Ezek tehát az automatizált gyártási folyamatokhoz alkalmas változatokkal bővítik a meglevő kínálatot. A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz megfelelő dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók kaphatók.
Az RJ45 INDUSTRIAL sorozatba tartozó patchkábelek mostantól mind az öt elvezetési iránnyal kaphatók. A döntött, kompakt dugaszolható csatlakozók különösen jól alkalmazhatók a max. 10 Gbit/s sebességű megbízható adatátvitelhez,
kevés hely esetén.
Az RJ45 BUILDING sorozat patchkábelei alkalmasak az épületautomatizálás jövőálló kábelezési megoldásaihoz, illetve védett ipari területeken való használatra. Az akár 10 Gbit/s adatátviteli sebességnek és a világszerte érvényes engedélyeknek köszönhetően az árnyékolt patchkábelek optimálisan alkalmazhatók az épületautomatizálásban.
Az új, USB A és C típusú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek USB 2.0, valamint USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 változatokban kaphatók. A kiváló minőségű cikkek optimálisan használhatók a védett alkalmazások szervizinterfészeként vagy tartós adatátviteléhez.
Az új, A típusú HDMI dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és patchkábelek kiegészítik az adatinterfészek termékkínálatát. A kiváló minőségű cikkek optimálisan alkalmasak a védett alkalmazások audió- és videóadatainak, valamint Ethernet jeleinek (HEC) megbízható átvitelére.
A Phoenix Contact dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozókkal és konfekcionált kábelekkel bővíti koaxiális kábelezési kínálatát. Az új termékek ideálisan alkalmasak WLAN, Bluetooth, LTE vagy 5G jelek átvitelére.
A kalapsínre szerelhető optikai kábeles elosztódobozok kibővítik az elosztódobozok és a plug and play kábelezési rendszer jól bevált kínálatát. A kalapsínes kivitelek ideálisan alkalmazhatók jól terhelhető elosztóként a nagy igényeket támasztó környezetekben.
A kalapsínre szerelhető FDX 20 sorozatú kompakt kábelszétbontó/elosztódobozokat további szál- és toldótípusokkal egészítettük ki. Ezek a cikkek stabil és könnyen szerelhető elosztóként szélsőséges hőmérsékletű környezetekhez is alkalmasak.
Az adó-vevőkkel, kalitkákkal és NYÁK csatlakozástechnikával Ön is megvalósíthatja a jövőálló adatátvitelt optikai kábeleken keresztül. Az aktív készülékinterfész különösen jól alkalmazható olyan switcheknél és más készülékeknél, amelyeknél az adatátvitel megbízhatósága áll az előtérben.
Passzív optikai szálas komponensek hatékony és megbízható összekötése optikaikábel-toldókkal és pigtailekkel A toldók és a pigtailek ideálisan alkalmasak kábelszétbontó dobozokhoz és más elosztókhoz. Sokféleségük miatt az alkalmazást rugalmasan lehet az adottságokhoz igazítani.
Az optikai kábeles érköteg- és mini breakout kábelek kiválóan alkalmazhatók az elosztók és kábelszétbontó dobozok jövőálló kábelezéséhez. Az univerzális kábelként való kialakítás lehetővé teszi a felhasználást mind az épületeken belül, mind azokon kívül.
Az M12-es, belső push-pull reteszeléssel ellátott készülékcsatlakozók lehetővé teszik a biztonságos és szerszám nélküli készülékcsatlakoztatást. A süllyesztett M12 push-pull beépítőaljzat szintben csatlakozik a házhoz és szorosabban sorolható. Ez beépítési teret takarít meg és kompakt házkialakítást tesz lehetővé.
Az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók közvetlen dugaszolásúak és gyors reteszelésűek. A push-pull belső reteszelés gyors és biztonságos csatlakoztatást tesz lehetővé, különösen például a gyárautomatizálás szűkös helyviszonyai és nagy kábelezési sűrűsége esetén.
Az M23-as méretű dugaszolható készülék- és toldócsatlakozók az M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók kínálatát egészítik ki. Az új kialakítások nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé
a készülékcsatlakozásban és a rendszerkábelezésben. Kompatibilisek a standard és a ONECLICK gyorsreteszeléssel is.
Az M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók már az M17-es mérettel is kaphatók. A sorozat átfogó megoldásokat kínál a jelek és a teljesítmény átviteléhez. Az egyedülálló ONECLICK gyorsreteszelésnek köszönhetően a készülékcsatlakozások időtakarékosan és biztonságosan megvalósíthatók.
A PRC vezeték-összekötőkkel és -védősapkákkal Ön biztonságosan elvégezheti a kábelezési munkákat a létesítmények új telepítésekor vagy átalakításakor. A PRC SPLK vezeték-összekötők lehetővé teszik a vezetékek hosszú ideig stabil összekötését. A PRC TERM védősapkák megvédik a nyitott kábelvégeket a piszoktól és a nedvességtől.
Az IPD dugaszolható installációs rendszer a direkt rugós technológiának és a gyorsreteszelésnek köszönhetően lehetővé teszi az egyszerű és időtakarékos energiaelosztást az épületekben és az infrastrukturális rendszerekben. Az IPD még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is kényelmes munkavégzést és biztonságos szerelést kínál.
A SUNCLIX termékcsalád új készülékcsatlakozói kiegészítik a jól bevált fotovillamossági termékválasztékot. A dugaszolható csatlakozók ideálisan alkalmasak az inverterek és generátor-csatlakozódobozok kábelezéséhez. A szabadalmaztatott gyorscsatlakozó
tömszelence lehetővé teszi a gyors szerelést és a megbízható rögzítést.
A krimpérintkezős SUNCLIX dugaszolható csatlakozókkal egyszerűen és megbízhatóan lehet a fotovillamos modulokat kábelezni. Ezenfelül a kireteszelő rendszerrel ellátott új cikkek lehetővé teszik
a dugaszolható csatlakozó kireteszelését – ideális inverterek és generátor-csatlakozódobozok kábelezéséhez.
A 6 és 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) közötti keresztmetszetekhez való új SUNCLIX rugós dugaszolható csatlakozók tanúsítva vannak az IEC és az UL szerint. Használja Ön is ezeket a dugaszolható csatlakozókat a fotovillamos modulok ágainak összevezetésére és a nagyobb áramok csatlakoztatására. A vezetékveszteségeket csökkentettük.
Telepítsen SUNCLIX ágbiztosítókat a fotovillamos rendszerekben,
amelyek a fotovillamos modulokat védik a nem kívánt túlfeszültségek okozta károsodások ellen. A kábelcsatlakozók egyszerűvé és gyorssá teszik a szerelést. Konfekcionált és szabad kábelvéges változatok kaphatók.
A gyűjtősínre csatlakozó dugaszolható csatlakozók megkönnyítik az energiatároló rendszerek fiókrendszereinek telepítését. A póluscsere ellen védett dugaszolható csatlakozókat a tárolómodulok hátuljára kell csatlakoztatni; legfeljebb 1 500 V rendszerfeszültségig alkalmazhatók.
A pólustévesztés ellen védett dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók ideálisan alkalmazhatók energiatárolókban. Az elforgatható, érintésvédett és mechanikus kódolású csatlakozók a legnagyobb biztonságot és rugalmasságot kínálják az akkumulátorpólusok csatlakoztatásához.
A mechanikus kódolás és a színes jelölés alkalmassá teszi a SUNCLIX csatlakozástechnikát az akkumulátoros inverterekhez való alkalmazásra. A pólustévesztés ellen védett DC dugaszolható csatlakozók megakadályozzák a szokásos fotovillamos csatlakozástechnikára való hibás dugaszolást, valamint az akkumulátorpólusok rövidre zárását.
A különlegesen kompakt PRC 20 installációs rendszer max. 20 A áram átvitelére képes. A rendszer mindenütt alkalmazható, ahol csak kevés hely áll rendelkezésre az energiaelosztáshoz. Az innovatív Duo-Unlock reteszelési technológia választhatóan kézzel vagy szerszámmal működtethető, és nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé rendszerének telepítése és karbantartása során.
Kerek csatlakozók a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez
A Phoenix Contact számos méretben kínál kerek csatlakozókat az ipari automatizálás számára. Kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, fröccsöntött vagy a helyszínen konfekcionálható: a sokrétű kínálat optimális megoldásokat nyújt a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.
Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz, elülső vagy hátulsó csatlakoztatási lehetőséggel
Az akkumulátorcsatlakozókkal és a gyűjtősín-csatlakozás dugaszolható csatlakozóival Ön is gyorsan, biztonságosan és gazdaságosan telepítheti energiatároló rendszereit, akár 1500 V-ig.
Adatvonali csatlakozók nagy adatátviteli sebességekhez ipari, illetve számos infrastrukturális alkalmazáshoz
Az ipar, a számítóközpontok vagy az infrastrukturális alkalmazások gyors és biztonságos adatátvitele számára a Phoenix Contact adatvonali csatlakozókat kínál mind a rézvezetékes, mind az optikai kábelezéshez. Dugaszolható csatlakozók, patchkábelek és tartozékok kaphatók valamennyi elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.
Nehézipari dugaszolható csatlakozók a legnagyobb védelem érdekében, szélsőséges környezeti feltételek között
A nehézipari dugaszolható csatlakozók megvédik az interfészeket, és garantálják az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét, nehéz körülmények között is. Ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek, a nagy mechanikus terheléseknek, és IP69K védettségig tömítenek.
Installációs dugaszolható csatlakozók és installációs kábelek
Csatlakoztassa kábeleit egyszerűen és rugalmasan az installációs dugaszolható csatlakozókkal és kábelekkel. Alkalmazásának megfelelően válasszon az egyszerű kábelcsatlakozók, a kényelmes áramelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozók közül. A robusztus ház és a magas fokú védettség lehetővé teszi a megbízható teljesítményátvitelt a terepen és nedves környezetekben.
Moduláris dugaszolható négyszögletes csatlakozók sokféle érintkezőbetéthez
A moduláris négyszögletes csatlakozók kompakt csatlakozást kínálnak készülékekben, kapocsdobozokban és kapcsolószekrényekben. A különböző házváltozatok, moduláris érintkezőbetétek és krimpérintkezőkhöz való érintkezőtartók lehetővé teszik a jelek, az adatok és a teljesítmény rugalmas csatlakoztatását.
Fotovillamos rendszerekben sokoldalúan használható dugaszolható csatlakozók
A Phoenix Contact fotovillamos dugaszolható csatlakozói az alkalmazások széles körét fedik le: konfekcionálható AC és DC dugaszolható csatlakozók, készülékcsatlakozók, valamint csatlakozástechnika a fotovillamos modulok, épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) és a moduláris inverterek számára. Mindezek átfogó csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé.
Egyedi kábelkonfekcionálás az Ön igényeinek megfelelően
Konfekcionálja kábeleit egyedileg, az alkalmazásainak megfelelően. A sokféle kialakítás, kódolás és póluskiosztás ügyfélspecifikus megoldásokat tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitelére.