Moduláris négyszögletes dugaszolható csatlakozók

Moduláris négyszögletes dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact VARIOCON dugaszolható csatlakozórendszere egyedi csatlakoztatást tesz lehetővé max. 70 A-es áramok és max. 1000 V-os feszültségek átvitelére − készülékekben, csatlakozódobozokban és kapcsolószekrényekben. A különböző házváltozatok, moduláris érintkezőbetétek és krimpérintkezőkhöz való érintkezőtartók lehetővé teszik a jelek, az adatok és a teljesítmény rugalmas csatlakoztatását.

További információk
Go to Product Detail Page for item 1854022
VC-AMS 8 - Érintkezőbetét
VC-AMS 8 - Érintkezőbetét
1854022

Érintkezőbetét, Cikkcsalád: VARIOCON, készülékház anyaga: Poliamid, szín: világosszürke, pólusszám: 8, vezeték-keresztmetszet min.: 0,14 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 1,5 mm2, méretezési feszültség: 160, méretezési áram: 10 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Csap. A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.

Az Ön előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a tetszőlegesen kombinálható érintkezőbetétek révén
  • Alkalmas a mostoha környezeti feltételekhez a magas szintű, max. IP69K védettségnek köszönhetően
  • Nagy zavarállóság az összes csatlakozóprofilhoz speciálisan illesztett házrendszerek révén
A VARIOCON négyszögletes csatlakozók lengő csatlakozóháza

VARIOCON sorozatú moduláris négyszögletes csatlakozók

Konfigurátor moduláris négyszögletes csatlakozókhoz

A VARIOCON konfigurátor támogatja Önt egyedi négyszögletes csatlakozójának kialakításában. Az egyszerű szűrőmenüknek, a drag & drop funkciónak, a 2D és 3D termékképeknek, valamint az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően Ön gyorsan és egyszerűen létrehozhatja négyszögletes csatlakozóját. Lehetőség van a cikklista exportálására, elküldésére vagy az Ön konfigurációjának közvetlen megrendelésére.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

A kompakt kialakítású moduláris dugaszolható csatlakozórendszer A VARIOCON használatával egyetlen dugaszolható csatlakozóban kombinálható a jel-, az adat- és a teljesítményátvitel. A készülékoldal csavaros, krimpelhető vagy közvetlen nyomtatott áramköri csatlakozással szállítható. Nagy érintkezősűrűségű alkalmazásokhoz krimpelhető érintkezőbetétek kaphatók.

Interaktív képtérkép: A moduláris dugaszolható csatlakozórendszer felépítése
Aljzat-érintkezőtartók
Érintkezőtartók készülékcsatlakoztatáshoz – készülékoldal.
Ugrás a terméklistához
Aljzat-érintkezőtartók
Dugasz-érintkezőtartók
Érintkezőtartók dugaszolható csatlakozókhoz – csatlakozó-oldal.
Ugrás a terméklistához
Dugasz-érintkezőtartók
Moduláris aljzat-érintkezőbetétek
Moduláris érintkezőbetétek készülékcsatlakoztatáshoz
Ugrás a terméklistához
Moduláris aljzat-érintkezőbetétek
Falra szerelő keret szerelőperemmel
Falra szerelő keret készülékcsatlakozáshoz.
Ugrás a terméklistához
Falra szerelő keret szerelőperemmel
Moduláris dugasz-érintkezőbetétek
Moduláris érintkezőbetétek dugaszolható csatlakozókhoz.
Ugrás a terméklistához
Moduláris dugasz-érintkezőbetétek
Lengő keretek dugaszolható csatlakozókhoz
Lengő keretek – dugaszoldal.
Ugrás a terméklistához
Lengő keretek dugaszolható csatlakozókhoz
Lengő csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak műanyagból vagy présöntött alumíniumból, közvetlenül a ház falára történő helytakarékos felszereléshez.
Ugrás a terméklistához
Lengő csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak és kábeltömszelencék
Műanyag, fém és EMC (elektromágneses zavaroknak ellenálló) tömszelencék.
Ugrás a terméklistához
Lengő csatlakozóházak és kábeltömszelencék

A VARIOCON termékkínálat

Négyszögletes csatlakozók lengő csatlakozóházzal
Érintkezőbetétek és érintkezők négyszögletes csatlakozókhoz
Falra szerelhető és toldó tokozatok négyszögletes csatlakozókhoz
Négyszögletes csatlakozók tartozékai
Négyszögletes csatlakozók lengő csatlakozóházzal

A lengő csatlakozóházak műanyagból vagy présöntött alumíniumból készülnek. Két reteszelőcsavarral lehet a házakat helytakarékosan, könnyen hozzáférhetően és közvetlenül a ház falára szerelni.

• Megoldások IP65/67/68/69K védettséggel
• Hengeres vagy recézett fejű csavaros reteszeléssel
• Belső hatlapkulcsnyílású, valamint szalagkábelek csatlakoztatására való speciális kialakítások
• Választhatóan két kábelbemenettel ellátott présöntött alumínium házak

Érintkezőbetétek és érintkezők négyszögletes csatlakozókhoz

A moduláris érintkezőbetéteknek köszönhetően a jeleket, az adatokat és a teljesítményt egyedi kombinációkban lehet egy közös négyszögletes csatlakozóban átvinni.

• Bevált csatlakozástechnika
• 4 és 40 közötti elemszámú betétkészletek
• 1,5, 4 és 16 mm²-es vezeték-keresztmetszetekhez
• Érintkezőtartók krimpérintkezőkhöz

Falra szerelhető és toldó tokozatok négyszögletes csatlakozókhoz

Présöntött cinkből készült falra szerelhető és toldó tokozatainkkal a dugaszolható csatlakozásokat közvetlenül a készülék falán, a rendezésre szolgáló lengő összeköttetéseket pedig a terepen lehet megvalósítani.

• Falra szerelhető csatlakozóházak nyitott fenékkel
• Aljzat tokozatok rögzítőfuratokkal
• Toldó tokozatok zárt fenékkel
• Falra szerelő keretek és érintkezőbetét-modulok

Négyszögletes csatlakozók tartozékai

Kábeltömszelencék, adapterlapok, védőfedelek és szerszámok teszik teljessé a moduláris csatlakozók kínálatát. A teljes és fél tömszelencék lefedik a gépgyártás, az elektrotechnika vagy a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika nagy felhasználási területeit.

• Műanyag, fém és EMC (elektromágneses zavaroknak ellenálló) tömszelencék
• Adapterlapok moduláris érintkezőbetétekhez
• Védőfedelek beépíthető és lengő csatlakozóházakhoz
• Bordás csövek és tömszelencék Pg16/21/29 vagy M40 méretekben

Hibrid csatlakozók

Hibrid csatlakozók

Hibrid csatlakozók

A motorok csatlakoztatására szolgáló hibrid csatlakozók egy házban egyesítik a jelek és a teljesítmény átvitelének érintkezőit. Így Ön is helytakarékos és biztonságos csatlakozásokat hozhat létre a motortól a frekvenciaváltóig.

  • Áramok (teljesítmény/jel): max. 16,5 A / 2,5 A
  • Feszültségek (teljesítmény/jel): max. 800 V / 250 V
  • Csatlakozási keresztmetszet (teljesítmény/jel): max 2,5 mm² / 1,5 mm²
  • Beépített csillag-delta átkötőhíddal
  • Kengyeles reteszelés a biztonságos csatlakozás érdekében
Moduláris négyszögletes csatlakozók – nagy rugalmasság mostoha körülmények között is
A Phoenix Contyact moduláris négyszögletes csatlakozói YouTube

Moduláris négyszögletes csatlakozók – nagy rugalmasság mostoha körülmények között is

A helytakarékosan a készülékekre szerelhető moduláris négyszögletes csatlakozók lehetővé teszik a maximális rugalmasságot a készülékgyártók számára. A magas szintű, max. IP69K védettségnek köszönhetően mostoha környezeti feltételek között is alkalmazhatók.

E-cikk: Moduláris négyszögletes csatlakozók
A teljes termékválaszték áttekintése
Moduláris érintkezőbetéteink választéka: csavaros vagy nyomtatott áramköri csatlakozással, valamint rögzített, krimpcsatlakozású érintkezőbetétekkel.
Az e-cikk megnyitása
Moduláris négyszögletes csatlakozók

Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás Inverter, összetett szállítórendszer vagy energiatárolási megoldások: a VARIOCON hibrid csatlakozókat mindenütt alkalmazzák, ahol a teljesítményt, jeleket és adatokat egyetlen IP-védettségű csatlakozón kell átvinni.

Hajtásszabályozók
Hajtásszabályozók
Inverterek
Inverterek
Kapcsolószekrény Variocon dugasszal
Kapcsolószekrény
Elemtartók
Akkumulátoregységek
Daru egy vázszerkezet előtt
Daruk
Csomag a szállítószalagon
Szállítórendszerek