Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FLS PB M12 DI 16 M12 - Decentralizált I/O modul
2736220

A PROFIBUS-hoz való Stand-Alone készülék 16 digitális bemenettel rendelkezik. Az M12 csatlakozás gyorscsatlakozás-technikával történik. A 24 V DC tápellátás rövidzárlat és túlterhelés ellen védett. A készülék névleges árama 1,2 A.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Közvetlenül elérhető címkódoló kapcsoló
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
SPEEDCON gyorsreteszelés
Diagnosztikai és állapotjelzések
A feszültségellátás rugalmas bevezetése