CHARX ST2C-DC200-7,0MCS00P - DC töltőkábel
1674667

CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, 200 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 7 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez, IP67 védettség

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Széles portfólió minden egyenáramú töltési alkalmazáshoz a közepes teljesítménytartományban
Különösen robusztus és tartós csatlakozódugasz-kialakítás a nagyfokú rendelkezésre állás érdekében
A négyvezetős mérési technológia előkészítése lehetővé teszi a hitelesítési törvénynek megfelelő egyszerű elszámolást
Nagy biztonság a DC+ és DC- elválasztására szolgáló kétkamrás tömítőrendszer révén
Gyors és kedvező árú karbantartás a cserélhető csatlakozóprofilnak köszönhetően, beleértve a nagy teljesítményű érintkezőket is
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt