RC-00000005200 - Ház kerek csatlakozókhoz
1592599

Ház kerek csatlakozókhoz, sorozat: RC, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, O-gyűrű radiális, árnyékolt: van, falvastagság min.: 2,7 mm, falvastagság max.: 3,5 mm, ez a cikk várhatóan 2025 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll. A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek